Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(4 Produse)
Această gamă de mânere de tragere pentru dulapuri sunt bare circulare cu formă de punte. Adesea folosite pentru deschiderea și închiderea ușilor și a capacelor dulapurilor grele.
Au un design ergonomic care oferă o stabilitate excelentă și suprafețe netede. Sunt o opțiune convenabilă, care arată elegant și profesionist în diverse aplicații.
Se potrivesc în diferite situații, precum și cu opțiuni pentru montare față sau spate. Folosite pentru aplicații în căi ferate, mașini și echipamente industriale sau electronice.
Zapustené mostíkové rukoväte sú namontované v rovine k dverám alebo panelu. Môžu sa namontovať ich zaklapnutím do panelu; môžu byť tiež zvárané alebo pripevnené skrutkami. Najpredávanejšie sú plastové zapustené rukoväte; ponúkame však aj madlá z nehrdzavejúcej ocele a hliníka.
Produsele din această gamă de mânere de tragere au un profil oval plat și o formă de punte. Folosite frecvent pentru deschiderea și închiderea ușilor și capacelor grele.
Sunt proiectate ergonomic pentru o stabilitate optimă și suprafețe netede. Sunt o alternativă elegantă și cu aspect profesional. Folosite în inginerie, instrumente și construcție de aparate.
Aceste mânere de tragere încastrate sunt proiectate pentru a fi plasate la nivel cu suprafața, rezultând un stil elegant și discret. Deoarece instalarea la nivel cu suprafața elimină posibilitatea agățării articolelor de îmbrăcăminte sau a altor articole, acestea sunt o soluție sigură și ușor de utilizat.
De asemenea, economisesc spațiul, ceea ce le face excelente pentru zonele cu spațiu limitat, iar profilul lor le face mai ușor de păstrat curate, fără murdărie sau resturi. Se instalează prin introducerea mai întâi a porțiunii frontale în decupajul de montare. Spatele se fixează în față de pe interiorul panoului cu patru șuruburi (furnizate).
Sunt potrivite pentru utilizare pe panouri cu grosimi cuprinse între 1 și 5 mm. Ideale pentru aplicații precum dulapuri, uși, spații comerciale și de distribuție.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina