Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(6 Produse)
Șinele liniare, cunoscute și sub denumirea de ghidaje liniare, servesc drept sistem pivot pentru facilitarea mișcării și oferirea de suport pentru sarcina echipamentelor într-un mod liniar, fie în direcție verticală, fie orizontală. În cadrul selecției noastre, veți găsi o gamă diversă de componente liniare, inclusiv:
Șine liniare miniaturale - concepute pentru poziționare liniară precisă și repetabilă, aceste șine compacte sunt de neprețuit pentru aplicațiile din domeniul științific. Nu numai că economisesc spațiu, dar se dovedesc și eficiente din punct de vedere al costurilor.
Șine liniare de ghidare - ghidajele liniare cu lanț cu bile sunt esențiale pentru diverse sectoare industriale, în special pentru construcția de utilaje, datorită preciziei lor excepționale și capacității de a accepta sarcini mari. Acestea oferă o mișcare liniară perfectă și consecventă. Cărucioarele sunt dotate cu șine cu rulmenți din oțel călit, echipate cu o cușcă cu bile distinctă.
Ghidaje liniare pentru șine cu căi de rulare - realizate din aluminiu ușor, aceste ghidaje oferă o reducere impresionantă cu 60% a greutății în comparație cu omoloagele lor din oțel. În plus, aluminiul prezintă o rezistență apreciabilă la coroziune. Căile de rulare și rulmenții cu bile, construiți din oțel sau oțel inoxidabil, sporesc durabilitatea acestor șine ușoare, asigurându-se că pot rezista la o utilizare riguroasă.
Șine de susținere a axului - aceste sisteme de suport au tije de susținere din oțel călit sau liniare,
rezistente la coroziune, fixate pe șine de suport din aliaj de aluminiu. Sunt compatibile atât cu cărucioarele cu flanșă deschisă, cât și cu cele fără flanșă.
Cutiile cu role cu ac sunt componente de precizie, concepute pentru a oferi o mișcare liniară netedă și cu frecare redusă în aplicații cu sarcini mari.
În comparație cu rulmenţi cu bile standard, cuștile liniare cu role cu ace oferă o capacitate de încărcare mai mare pe unitate de dimensiune. Acest lucru le face ideale pentru aplicații cu constrângeri de spațiu.
Aceștia funcționează printr-un sistem de rulare pe șine, mai degrabă decât prin alunecare, ceea ce reduce risipa de energie și îmbunătățește eficiența. Construcția lor robustă ajută la prevenirea nealinierii și deflecției, rezultând într-o mișcare constantă sub sarcini grele.
Aceste seturi de șine cu role încrucișate sunt sisteme de mișcare liniară care oferă aplicațiilor poziționare și ghidare uniformă. Designul său, care constă din două șine paralele cu rulmenți cu role încrucișate, permite o mișcare liniară de înaltă precizie și o capacitate remarcabilă de transport a sarcinii.
Distribuie uniform sarcinile, rezultând o deformare minimă și o mare repetabilitate, permițând un control precis al mișcării. Datorită formei lor mici, sunt perfecte pentru aplicații în care spațiul este restrâns sau este necesar un design compact.
Sunt prevăzute cu patru șine, fiecare cu două cuști cu role și opt șuruburi cu cap. Sunt rezistente la coroziune și pot rezista la temperaturi de la -40 C la +80 C. Folosite în aplicații precum industria auto, echipamente medicale, mașini-unelte și apărare.
Aceste ghidaje liniare pentru șine cu canale de rulare sunt o formă de rulment de mișcare liniară care permite o mișcare liniară precisă și exactă. Ele sunt în mod normal alcătuite dintr-o șină de bază, un bloc de glisare și piese de rulare. Șina de bază este întărită prin călire, pe aceasta se deplasează componentele de rulare, iar blocul de glisare ține elementele de rulare și este cuplat la elementul în mișcare.
Aceste șine sunt utilizate în aplicații care necesită o precizie ridicată, frecare scăzută și mișcări line. Poate susține sarcini dinamice, ținând cont de impact, vibrații și uzură.
În general, cărucioarele sunt livrate pe șine individual. Pentru a pune căruciorul pe șine, aduceți-l până la șine și glisați-l pe șină. Sunt utilizate pe scară largă în aplicații cu sarcină mare și precise în întreaga industrie, inclusiv dispozitive medicale, echipamente de producție de semiconductori și echipamente de automatizare industrială.
Aceste șine de susținere a arborelui sunt utilizate pentru a oferi suport continuu și stabilitate pentru arborii liniari. Ele sunt utilizate frecvent cu rulmenți liniari pentru a oferi un sistem de frecare scăzută complet susținut.
Sunt dotate cu un arbore din oțel călit și găuri de montare pentru montare și susținere pe toată lungimea sa. Aceste șine sunt utilizate cu rulmenți sau cărucioare liniare deschise pentru a crea un sistem de mișcare liniară.
Arborele este premontat pe șina de susținere a arborelui. Au o durabilitate mare și rezistență la uzură, permițându-le să tolereze sarcini mari de aplicare și mișcări repetitive. Sunt utilizate pe scară largă în producția industrială, auto, dispozitive medicale și electronice.
Aceste șine de ghidare liniară sunt un sistem liniar cu rulment de mișcare utilizat pentru a ghida și susține componentele în mișcare într-o direcție liniară. Șinele de ghidare liniare sunt formate din două componente majore: o șină și un cărucior. Șina este o grindă lungă, dreaptă, atașată la o suprafață permanentă. Căruciorul este un bloc în mișcare care merge de-a lungul șinei. Căruciorul include rulmenți care intră în contact cu șina și oferă o mișcare liniară cu frecare redusă.
Aceste șine sunt utilizate în aplicații care necesită o precizie ridicată, frecare scăzută și mișcări line. Poate susține sarcini dinamice, ținând cont de impact, vibrații și uzură.
În general, cărucioarele sunt livrate pe șine individual. Pentru a pune căruciorul pe șine, aduceți-l până la șine și glisați-l pe șină. Sunt utilizate pe scară largă în aplicații cu sarcină mare și precise în întreaga industrie, inclusiv dispozitive medicale, echipamente de producție de semiconductori și echipamente de automatizare industrială.
Aceste șine liniare miniaturale sunt utilizate pentru a direcționa și susține sarcinile în mișcare. Oferă mișcare liniară lină și precisă în sisteme mici. Acestea includ o șină la bază, un bloc de alunecare și o serie de piese rulante. Șina de bază este atașată la cadrul mașinii, iar blocul de glisare alunecă de-a lungul acesteia. Componentele de rulare, de obicei rulmenții cu bile, susțin greutatea și reduc frecarea dintre blocul de alunecare și șina de bază.
Pot susține sarcini dinamice, ținând cont de impact, vibrații și uzură. Deoarece acesta este un sistem precis, acestea trebuie montate pe suprafețe pregătite cu precizie.
Cărucioarele vin montate pe blocuri false. Duceți căruciorul până la șine, iar pe acesta mutați-l de pe bloc și apoi pe șină pentru a-l instala. Acestea sunt adesea mai mici și mai ușoare decât șinele liniare obișnuite, făcându-le excelente pentru aplicații care necesită spațiu și greutate limitate, cum ar fi aplicații științifice, echipamente medicale sau fabricarea semiconductoarelor.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina