Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Accesorii pentru clemă de comutare

 (6 Produse)

Ansamblurile cu ax de fixare cu picioare pivotante sunt alternativa perfectă în care nevoia de forță de prindere este răspândită pe suprafețe mai mari. Alegeți dintr-un număr de diametre ale capacului și dimensiuni ale filetului pentru a se potrivi aplicației dvs. La fel ca ansamblurile cu ax de fixare cu cleme cu picioare pivotante, ansamblurile din neopren cu vârf plat sunt din nou o alternativă la axele originale furnizate cu cleme de comutare. Axul durabil din oțel este proiectat pentru a minimiza urmele de suprafață și deteriorarea suprafețelor fragile și lustruite. Diverse dimensiuni și lungimi ale filetului alcătuiesc această gamă, astfel încât suntem încrezători că vom avea componenta potrivită pentru dvs. De asemenea, în gama noastră de ansambluri de ax sunt incluse tampoanele de presiune. Aceste componente se înfiletează pe vârfurile bolțului pentru utilizarea în cleme cu acțiune în linie dreaptă. Pentru a ține în siguranță piesele de lucru, pistonul împinge înainte pe tamponul de împingere. La fel ca clemele de comutare, șuruburile de prindere asigură o prindere rapidă, iar selecția noastră conține diferite dimensiuni ale filetului pentru a vă susține proiectul. Alegeți dintre M4, M5, M6, M8, M12 și M16 și dintr-o gamă largă cu grosimi ale capului și cu capete plate transversale.

Capace pentru cleme cu articulație

Ergonomické navliekacie rukoväte na rýchloupínače poskytujú pevné a pohodlné uchopenie na vertikálnych pridržiavacích upínačoch. Tieto diely príslušenstva fungujú ako kryt na pomoc pri ochrane proti možnému rozdrveniu.

Arbore cu vârf moale

Upínacie skrutky s plochou neoprénovou hlavou poskytujú alternatívny spôsob upevnenia. Oceľová skrutka poskytuje odolnosť a plochá neoprénová hlava minimalizuje otlačenie na krehkých alebo lakovaných povrchoch.

Arbore cu picior pivotant

Upínacie skrutky s výkyvnou základňou sú vhodné na upevnenie väčšej plochy. Použite toto vyhotovenie upínacej skrutky, keď je potrebné rozložiť upínacie sily na väčšiu plochu, ako je plocha prítlačnej skrutky a jej okolia.

Cod Serie: SR5457

Tampon cu împingere

Prítlačné podložky sa naskrutkujú na hroty piestu na použitie v priamočiarych svorkách. Piest tlačí dopredu, kým prítlačná podložka bezpečne nedrží obrobok. Tieto komponenty sú navrhnuté pre rýchle upnutie s variáciami veľkosti a dlhými otváracími a zatváracími pohybmi.

Cleme basculante - Accesorii pentru ax

Axurile și vârfurile de schimb sunt folosite pentru schimbul elementului de uzură comun pe clemele cu articulație. Include axuri, vârfuri, șaibe și piulițe.

Material: Oțel, Neopren Cod Serie:

Cleme basculante - Capace ax

Capacele din cauciuc pentru protecție sunt utilizate ca alternativă la versiunile din metal. Acestea pot fi, de asemenea, utilizate ca înlocuitor general, ca element de uzură, pentru ansamblurile cu ax înclinat cu vârf din cauciuc.

Material: Neopren Culoare: Negru Cod Serie: