Antivibračné dorazy vyrobené z pozinkovanej ocele a gumy, dostupné v rôznych kónických tvaroch a veľkostiach závitov.
Cod Serie: SR6486
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Înălțime | Diametru | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
101,4463 RON - 113,1435 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
2.283 in
58.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
21,5068 RON - 23,9791 RON | 180 În stoc |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
23,8729 RON - 26,6243 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
40,8736 RON - 45,5923 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
27,5415 RON - 28,0865 RON | 18 În stoc |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
14,5018 RON - 16,3096 RON | 72 În stoc |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
40,8736 RON - 45,5923 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
65,6769 RON - 73,2401 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
31,9013 RON - 35,5833 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
9,1583 RON - 10,2217 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
23,8729 RON - 26,6243 RON | 43 În stoc |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
31,9013 RON - 35,5833 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina