Meniu Caută

Amortizoare rotative

În stoc

Rotačné tlmiče kontrolujú rýchlosť a zrýchlenie v pohybujúcom sa telese. Jednoduchá montáž, môžu byť použité ako časť montážneho celku. Široká škála využitia vďaka veľkému rozsahu prednastaveného tlmiaceho účinku a rôznych druhov ozubenia.

Cod Serie: SR6271

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
147 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tip mecanism Culoare Material Distanță dintre orificiile de fixare Cuplu Înălțime ax Cumpără
20,646 RON - 31,8589 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roată dințată cilindrică standard
Negru
POM
2.20 N
20,646 RON - 31,8589 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roată dințată cilindrică standard
Negru
POM
0.95 N
Solicitați termenul de livrare aici
Roată dințată cilindrică standard
Negru
POM
20,646 RON - 31,8589 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roată dințată cilindrică standard
Negru
POM
0.95 N
15,9226 RON - 76,3876 RON 86 În stoc
Roată dințată cilindrică standard
Negru
POM
7.5 N
20,646 RON - 31,8589 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roată dințată cilindrică standard
Negru
POM
0.25 N
15,9226 RON - 76,3876 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roată dințată cilindrică standard
Negru
POM
5.5 N
19,496 RON - 76,3876 RON 86 În stoc
Roată dințată cilindrică standard
Negru; Gri
POM
11.0 N
15,9226 RON - 76,3876 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roată dințată cilindrică standard
Negru
POM
3.0 N
20,646 RON - 31,8589 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roată dințată cilindrică standard
Negru
POM
0.45 N
28,3814 RON - 59,601 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roată dințată cilindrică standard
Negru
PC; Acetal
15,9226 RON - 76,3876 RON 60 În stoc
Roată dințată cilindrică standard
Negru
POM
15.0 N
14,4577 RON - 58,9315 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roată dințată cilindrică standard
Negru
PC; Acetal
14,4576 RON - 38,4033 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roată dințată cilindrică standard
Negru
PC; Acetal
14,105 RON - 14,105 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roată dințată cilindrică standard
Negru
PC; Acetal
15,9226 RON - 76,3876 RON 75 În stoc
Roată dințată cilindrică standard
Negru
POM
3.0 N
Solicitați termenul de livrare aici
Roată dințată cilindrică standard
Negru
POM
20,646 RON - 31,8589 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roată dințată cilindrică standard
Negru
POM
2.2 N
27,1082 RON - 36,1442 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roată dințată cilindrică standard
Negru
POM
11.0 N
14,105 RON - 14,105 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roată dințată cilindrică standard
Negru
PC; Acetal
  • din 8
Amortizoare rotative - Cu angrenaj 7.5 N 22.0 mm POM

10403655

Interval de preț
76,3876 RON - 15,9226 RON

Niveluri de stoc
86 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    19.0 mm
  • Diametru exterior roată
    16.2 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă; Poliamidă 6.6; Ulei de silicon
  • Culoare
    Negru
  • Tip mecanism
    Roată dințată cilindrică standard
Amortizoare rotative - Cu angrenaj 11.0 N 18.6 mm POM

10403662

Interval de preț
76,3876 RON - 19,496 RON

Niveluri de stoc
86 În stoc
Caracteristici
  • Diametru carcasă
    22.0 mm
  • Înălțime totală
    19.7 mm
  • Lungime totală
    40.0 mm
  • Diametru exterior roată
    16.3 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6 umplută cu 15% sticlă; Oțel; Polioximetilenă; Polidimetilsiloxan
Amortizoare rotative - Cu angrenaj 15.0 N 22.0 mm POM

10403679

Interval de preț
76,3876 RON - 15,9226 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    19.0 mm
  • Diametru exterior roată
    16.2 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă; Poliamidă 6.6; Ulei de silicon
  • Culoare
    Negru
  • Tip mecanism
    Roată dințată cilindrică standard
Amortizoare rotative - Cu angrenaj 3.0 N 22.0 mm POM

10403686

Interval de preț
76,3876 RON - 15,9226 RON

Niveluri de stoc
75 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    19.0 mm
  • Diametru exterior roată
    16.2 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă; Poliamidă 6.6; Ulei de silicon
  • Culoare
    Negru
  • Tip mecanism
    Roată dințată cilindrică standard