Meniu Caută

Arcuri de torsiune

În stoc

Skrutné pružiny sú vhodné na uchovávanie a uvoľňovanie rotačnej energie alebo na udržiavanie tlaku na krátku vzdialenosť. Sú k dispozícii v pravotočivom aj ľavotočivom vyhotovení a s ramenami v rôznych uhloch. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele AISI 302.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
354 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime picior de la linia centrală Grad de destindere Diametru cablu Dimensiune ax Cuplu Cumpără
14,5397 RON - 16,1417 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
360
1.6 mm
13.1 mm
582.00 Nmm
14,8821 RON - 16,4702 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
360
1.8 mm
13.9 mm
791.00 Nmm
19,3864 RON - 21,4812 RON Solicitați termenul de livrare aici
76.2 mm
360
2.4 mm
20.7 mm
1808.00 Nmm
61,1166 RON - 64,2792 RON Solicitați termenul de livrare aici
101.6 mm
360
3.2 mm
27.5 mm
3616.00 Nmm
8,5294 RON - 9,4468 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
360
0.4 mm
2.8 mm
10.51 Nmm
9,611 RON - 10,6926 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8 mm
270
1.1 mm
5.9 mm
226.00 Nmm
12,2944 RON - 13,7183 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
270
1.5 mm
11.5 mm
475.00 Nmm
16,4702 RON - 18,3048 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.5 mm
360
2.2 mm
17.5 mm
1356.00 Nmm
61,1166 RON - 64,2792 RON Solicitați termenul de livrare aici
101.6 mm
360
3.2 mm
27.5 mm
3616.00 Nmm
15,7993 RON - 17,5655 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
270
2.0 mm
13.9 mm
1102.00 Nmm
12,2944 RON - 13,7183 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
270
1.5 mm
8.3 mm
475.00 Nmm
14,8821 RON - 16,4702 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
270
1.8 mm
9.9 mm
791.00 Nmm
12,2944 RON - 13,7183 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
270
1.5 mm
8.3 mm
475.00 Nmm
15,2928 RON - 17,0589 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
360
1.9 mm
16.7 mm
989.00 Nmm
14,8821 RON - 16,4702 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
270
1.8 mm
13.5 mm
791.00 Nmm
9,0224 RON - 10,0218 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8 mm
360
0.9 mm
7.9 mm
113.00 Nmm
10,7885 RON - 11,9522 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
360
1.2 mm
10.3 mm
282.00 Nmm
14,5397 RON - 16,1417 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
360
1.6 mm
13.1 mm
582.00 Nmm
16,4702 RON - 18,3048 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.5 mm
360
2.2 mm
17.5 mm
1356.00 Nmm
8,5294 RON - 9,4468 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
360
0.7 mm
5.5 mm
58.20 Nmm
  • din 18