Meniu Caută

Articulație clevis cu știft

În producție

Aceste articulații Clevis cu știft sunt un fel de cuplare în care piesele de împerechere se potrivesc între furci și sunt asigurate pe poziție prin știfturi de tip clevis. Acestea servesc ca o legătură în formă de U între două tije sau arbori pentru a facilita mișcările de tracțiune sau liniare.

Știftul Clevis este prins cu un știft Cotter și o șaibă pentru a preveni slăbirea acestuia. Acest lucru asigură stabilitatea și integritatea îmbinării, chiar și sub sarcini și solicitări grele. Dacă este necesar, îmbinarea poate fi dezasamblată pentru întreținere prin retragerea știftului. Acest lucru permite inspecția, lubrifierea sau înlocuirea componentelor, asigurând performanța și durabilitatea continuă a îmbinării.

Sunt ușor de instalat și ajustat cu un filet standard. Ele sunt de obicei folosite pe post de cuplaj la capătul cilindrilor de aer sau la fiecare capăt al închiderii sau pe post de cablu de sârmă pentru tensionare. Totuși, ele mai pot fi găsite și în diverse alte sectoare și aplicații, cum ar fi auto, construcții și producție.

  • Legătură în formă de U între două tije sau arbori, pentru a facilita mișcările de tracțiune sau liniare.
  • Prins cu un știft Cotter și o șaibă pentru a preveni slăbirea acestuia.
  • Ele sunt folosite pe post de cuplaj la capătul cilindrilor de aer sau la fiecare capăt al închiderii sau pe post de cablu de sârmă pentru tensionare.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oțel Cod Serie: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
169 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d3 Dimensiunea capului Material d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Cumpără
11,3066 RON - 17,3947 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
18.0
10x20
Oțel
10.0
52.0
20.0
9,0043 RON - 13,8134 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0
6x12
Oțel
6.0
31.0
12.0
39,4962 RON - 60,728 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
14.0
8x16
Oţel inoxidabil 303
8.0
42.0
16.0
96,4383 RON - 148,3665 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
20.0
12x24
Oţel inoxidabil 303
12.0
62.0
24.0
5,0138 RON - 7,7253 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0
6x12
Oțel
6.0
31.0
12.0
10,0276 RON - 15,3994 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
14.0
8x32
Oțel
8.0
58.0
32.0
41,8496 RON - 64,4115 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
24.0
14x56
Oțel
14.0
101.0
56.0
208,2248 RON - 277,5989 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
34.0
20x80
Oțel
20.0
145.0
80.0
729,5029 RON - 972,6705 RON Solicitați termenul de livrare aici
M27
48.0
28x56
Oțel
28.0
148.0
56.0
30,1849 RON - 46,4029 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0
6x12
Oţel inoxidabil 303
6.0
31.0
12.0
43,0775 RON - 66,2533 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
14.0
8x32
Oţel inoxidabil 303
8.0
58.0
32.0
332,9038 RON - 443,8717 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
24.0
14x56
Oţel inoxidabil 303
14.0
101.0
56.0
429,5978 RON - 572,7971 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
34.0
20x40
Oţel inoxidabil 303
20.0
105.0
40.0
429,5978 RON - 572,7971 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
34.0
20x40
Oţel inoxidabil 303
20.0
105.0
40.0
48,9098 RON - 75,2065 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
14.0
8x16
Oţel inoxidabil 303
8.0
42.0
16.0
63,3884 RON - 97,5127 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
14.0
8x32
Oţel inoxidabil 303
8.0
58.0
32.0
34,994 RON - 53,8212 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0
6x12
Oţel inoxidabil 303
6.0
31.0
12.0
518,4643 RON - 691,2856 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
26.0
16x64
Oţel inoxidabil 303
16.0
115.0
64.0
518,4643 RON - 691,2856 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
26.0
16x64
Oţel inoxidabil 303
16.0
115.0
64.0
509,6645 RON - 679,5699 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
26.0
16x64
Oţel inoxidabil 303
16.0
115.0
64.0
  • din 9