Aceste articulații Clevis cu știft sunt un fel de cuplare în care piesele de împerechere se potrivesc între furci și sunt asigurate pe poziție prin știfturi de tip clevis. Acestea servesc ca o legătură în formă de U între două tije sau arbori pentru a facilita mișcările de tracțiune sau liniare.
Știftul Clevis este prins cu un știft Cotter și o șaibă pentru a preveni slăbirea acestuia. Acest lucru asigură stabilitatea și integritatea îmbinării, chiar și sub sarcini și solicitări grele. Dacă este necesar, îmbinarea poate fi dezasamblată pentru întreținere prin retragerea știftului. Acest lucru permite inspecția, lubrifierea sau înlocuirea componentelor, asigurând performanța și durabilitatea continuă a îmbinării.
Sunt ușor de instalat și ajustat cu un filet standard. Ele sunt de obicei folosite pe post de cuplaj la capătul cilindrilor de aer sau la fiecare capăt al închiderii sau pe post de cablu de sârmă pentru tensionare. Totuși, ele mai pot fi găsite și în diverse alte sectoare și aplicații, cum ar fi auto, construcții și producție.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oțel Cod Serie: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d3 | Dimensiunea capului | Material | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42,4261 RON - 65,2364 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Oțel
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
11,0308 RON - 16,9704 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Oțel
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
15,7725 RON - 24,2577 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Oțel
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
127,8273 RON - 196,6574 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Oţel inoxidabil 303
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
189,3202 RON - 291,2925 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Oţel inoxidabil 303
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
694,1407 RON - 925,4877 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M36
|
60.0
|
35x54
|
Oțel
|
35.0
|
188.0
|
54.0
|
||
21,0134 RON - 32,2937 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Oţel inoxidabil 303
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
694,1407 RON - 925,4877 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M36
|
60.0
|
35x72
|
Oțel
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
554,0348 RON - 738,713 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M30
|
52.0
|
30x60
|
Oțel
|
30.0
|
160.0
|
60.0
|
||
31,545 RON - 48,5654 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Oţel inoxidabil 303
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
66,8835 RON - 102,8708 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Oțel
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
75,3687 RON - 115,948 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Oțel
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
212,4798 RON - 283,3064 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
34.0
|
20x80
|
Oțel
|
20.0
|
105.0
|
80.0
|
||
75,3687 RON - 115,948 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Oțel
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
369,057 RON - 492,0927 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Oţel inoxidabil 303
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
954,7367 RON - 1 272,9823 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M24
|
42.0
|
25x50
|
Oţel inoxidabil 303
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
26,7035 RON - 41,0784 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Oţel inoxidabil 303
|
5.0
|
36.0
|
20.0
|
||
77,5649 RON - 119,3421 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Oţel inoxidabil 303
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
554,0348 RON - 738,713 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M30
|
52.0
|
30x60
|
Oțel
|
30.0
|
160.0
|
60.0
|
||
330,1748 RON - 440,233 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M24
|
42.0
|
25x50
|
Oțel
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina