Aceste articulații Clevis cu știft sunt un fel de cuplare în care piesele de împerechere se potrivesc între furci și sunt asigurate pe poziție prin știfturi de tip clevis. Acestea servesc ca o legătură în formă de U între două tije sau arbori pentru a facilita mișcările de tracțiune sau liniare.
Știftul Clevis este prins cu un știft Cotter și o șaibă pentru a preveni slăbirea acestuia. Acest lucru asigură stabilitatea și integritatea îmbinării, chiar și sub sarcini și solicitări grele. Dacă este necesar, îmbinarea poate fi dezasamblată pentru întreținere prin retragerea știftului. Acest lucru permite inspecția, lubrifierea sau înlocuirea componentelor, asigurând performanța și durabilitatea continuă a îmbinării.
Sunt ușor de instalat și ajustat cu un filet standard. Ele sunt de obicei folosite pe post de cuplaj la capătul cilindrilor de aer sau la fiecare capăt al închiderii sau pe post de cablu de sârmă pentru tensionare. Totuși, ele mai pot fi găsite și în diverse alte sectoare și aplicații, cum ar fi auto, construcții și producție.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oțel Cod Serie: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d3 | Dimensiunea capului | Material | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406,2423 RON - 541,6564 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Oţel inoxidabil 303
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
16,2717 RON - 25,0564 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Oţel inoxidabil 303
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
22,411 RON - 34,44 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Oţel inoxidabil 303
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
428,3537 RON - 571,155 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Oţel inoxidabil 303
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
203,1461 RON - 270,8282 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
34.0
|
20x80
|
Oțel
|
20.0
|
145.0
|
80.0
|
||
29,4487 RON - 45,2711 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Oţel inoxidabil 303
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
38,7325 RON - 59,5962 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Oțel
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
212,4798 RON - 283,3064 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
34.0
|
20x80
|
Oțel
|
20.0
|
145.0
|
80.0
|
||
503,6725 RON - 671,58 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M30
|
52.0
|
30x60
|
Oțel
|
30.0
|
160.0
|
60.0
|
||
40,8289 RON - 62,8405 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Oțel
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
7,9362 RON - 12,1788 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Oțel
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
8,7847 RON - 13,5264 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Oțel
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
10,7812 RON - 16,621 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Oțel
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
19,7656 RON - 30,397 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Oțel
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
31,9444 RON - 49,1144 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Oţel inoxidabil 303
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
711,7101 RON - 948,9468 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M27
|
48.0
|
28x56
|
Oțel
|
28.0
|
148.0
|
56.0
|
||
72,4238 RON - 111,4558 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Oțel
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
19,3164 RON - 29,6983 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Oțel
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
222,9616 RON - 297,2821 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M18
|
30.0
|
18x36
|
Oțel
|
18.0
|
94.0
|
36.0
|
||
60,1951 RON - 92,6386 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Oțel
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina