Meniu Caută

Articulații Clevis

În stoc

Aceste articulații Clevis, cunoscute și sub denumirea de capăt de furcă sau jug, sunt un fel de cuplare în care piesele de împerechere se potrivesc între furci și sunt asigurate pe poziție prin știfturi de tip clevis. Acestea servesc ca o legătură în formă de U între două tije sau arbori pentru a facilita mișcările de tracțiune sau liniare.

Gândite pentru a crea o conexiune fiabilă și puternică, rezistând în același timp la uzură. Pot face față sarcinilor și solicitărilor mari, făcându-le potrivite pentru aplicații grele.

Sunt ușor de instalat și ajustat cu un filet standard. Această selecție de componente include filet standard atât pentru dreapta, cât și pentru stânga. Ele sunt de obicei folosite pe post de cuplaj la capătul cilindrilor de aer sau la fiecare capăt al închiderii sau pe post de cablu de sârmă pentru tensionare. Totuși, ele mai pot fi găsite și în diverse alte sectoare și aplicații, cum ar fi auto, construcții și producție.

  • Legătură în formă de U între două tije sau arbori, pentru a facilita mișcările de tracțiune sau liniare.
  • Creează o conexiune fiabilă și puternică, rezistând în același timp la uzură.
  • Disponibile atât cu filet standard, cât și pe partea stângă.
  • Poate suporta sarcini mari și stres mare.
Material: Oţel inoxidabil 316, Igumid G, Oţel inoxidabil 303, Oțel Cod Serie: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
165 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiunea capului Mână filet Finalizare Material Tip filet d1 tol. H9 l1 ±0.5 Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
16x32
Left Hand
Oțel inoxidabil
Oţel inoxidabil 303
Coarse
16.0
32.0
Solicitați termenul de livrare aici
5x10
Left Hand
Oțel inoxidabil
Oţel inoxidabil 303
Coarse
5.0
10.0
Solicitați termenul de livrare aici
8x32
Left Hand
Oțel inoxidabil
Oţel inoxidabil 303
Fine
8.0
32.0
Solicitați termenul de livrare aici
20x40
Left Hand
Oțel inoxidabil
Oţel inoxidabil 303
Fine
20.0
40.0
Solicitați termenul de livrare aici
10x40
Left Hand
Oțel inoxidabil
Oţel inoxidabil 303
Fine
10.0
40.0
Solicitați termenul de livrare aici
10x20
Left Hand
Oțel inoxidabil
Oţel inoxidabil 303
Fine
10.0
20.0
Solicitați termenul de livrare aici
4x8
Left Hand
Oțel inoxidabil
Oţel inoxidabil 303
Coarse
4.0
8.0
Solicitați termenul de livrare aici
16x32
Right Hand
Oțel inoxidabil
Oţel inoxidabil 303
Fine
16.0
32.0
Solicitați termenul de livrare aici
14x28
Right Hand
Oțel inoxidabil
Oţel inoxidabil 316
Coarse
14.0
28.0
Solicitați termenul de livrare aici
5x10
Right Hand
Oțel inoxidabil
Oţel inoxidabil 316
Coarse
5.0
10.0
Solicitați termenul de livrare aici
20x40
Right Hand
Oțel inoxidabil
Oţel inoxidabil 316
Coarse
20.0
40.0
Solicitați termenul de livrare aici
4x8
Right Hand
Oțel inoxidabil
Oţel inoxidabil 316
Coarse
4.0
8.0
Solicitați termenul de livrare aici
6x12
Right Hand
Placat cu zinc
Oțel
Coarse
6.0
12.0
Solicitați termenul de livrare aici
20x80
Left Hand
Placat cu zinc
Oțel
Coarse
20.0
80.0
Solicitați termenul de livrare aici
10x40
Right Hand
Oțel inoxidabil
Oţel inoxidabil 303
Coarse
10.0
40.0
Solicitați termenul de livrare aici
16x64
Right Hand
Oțel inoxidabil
Oţel inoxidabil 303
Coarse
16.0
64.0
Solicitați termenul de livrare aici
16x32
Left Hand
Placat cu zinc
Oțel
Coarse
16.0
32.0
Solicitați termenul de livrare aici
30x54
Right Hand
Oțel inoxidabil
Oţel inoxidabil 303
Fine
30.0
54.0
Solicitați termenul de livrare aici
35x72
Left Hand
Placat cu zinc
Oțel
Coarse
35.0
72.0
Solicitați termenul de livrare aici
35x54
Left Hand
Placat cu zinc
Oțel
Fine
35.0
54.0
  • din 9