Meniu Caută

Articulații cu bilă și soclu - cu carcase plate

În stoc

Aceste articulații cu bilă și soclu cu carcase plate sunt folosite pentru a conecta două articole. Sistemul cu bilă și soclu al acestor articulații permite o mișcare uniformă și flexibilă în numeroase direcții. Partea plată a carcasei ajută la instalare, permițând unei chei să prindă piesa.

Bila și soclul asigură performanțe de lungă durată și funcționare uniformă prin reducerea frecării și uzurii componentelor de conectare, permițând flexibilitate acolo unde există decalaje.

Sunt furnizate fără piuliță hexagonală. Datorită ușurinței de instalare și a conexiunii sigure, acestea sunt utilizate la scară largă în sisteme de automatizare, echipamente medicale și echipamente de construcții.

  • Bila și soclul asigură performanțe de lungă durată și funcționare uniformă prin reducerea frecării și uzurii.
  • Partea plată a carcasei ajută la instalare, permițând unei chei să prindă piesa.
  • Folosite în sisteme de automatizare, echipamente medicale și echipamente de construcții.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oțel Cod Serie: SRR3497, SRR3496, SRR3491, SRR3490

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
25 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 Mână filet d1 l1 ±0.3 Material d3 ±0.5 d4 ±0.5 Cumpără
259,149 RON - 345,4981 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
Right Hand
22.0
45.0
Oţel inoxidabil 303
22.0
30.0
23,858 RON - 36,736 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Right Hand
13.0
30.0
Oţel inoxidabil 303
13.0
19.3
33,991 RON - 52,259 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Right Hand
16.0
35.0
Oţel inoxidabil 303
16.0
24.0
61,693 RON - 88,0965 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Left Hand
13.0
30.0
Oţel inoxidabil 303
13.0
19.3
7,487 RON - 12,4783 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Left Hand
10.0
25.0
Oțel
10.0
14.8
  • din 2