Meniu Caută

Articulații universale simple - capete solide nealezate

În producție

Aceste articulații universale simple cu capete solide nealezate sunt utilizate atunci când sunt necesare mobilitate de rotație și flexibilitate între arbori solizi și nealezați. Oferă o conexiune puternică și de încredere, făcându-le potrivite pentru aplicații grele.

Proiectate pentru a transmite cuplul și rotația între doi arbori nealiniați în timp ce acceptă nealinierea, cu o viteză maximă de antrenare a articulației de 1000 rpm. Sunt făcute pentru a oferi o rotație uniformă și de încredere, reducând în același timp frecarea și uzura.

Se pot îndoi până la 45 de grade per articulație și au o funcționare precisă, silențioasă și uniformă. Pot fi introduse și îndepărtate folosind instrumente specifice. Printre aplicațiile obișnuite se numără arbori de transmisie auto, mașini industriale și sisteme de direcție.

  • Transmit cuplul și rotația între doi arbori nealiniați, cu o viteză maximă de antrenare a articulației de 1000 rpm.
  • Se pot îndoi până la 45 de grade per articulație.
  • Folosite în arbori de transmisie auto, mașini industriale și sisteme de direcție.
Material: Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRR3695

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
8 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l1 d tol. h4 l2 l3 Cumpără
161,618 RON - 215,4746 RON Solicitați termenul de livrare aici
57.0
25.0
28.0
16.0
148,791 RON - 198,3544 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.0
17.0
26.0
18.0
190,418 RON - 253,8577 RON Solicitați termenul de livrare aici
87.0
32.0
43.0
26.0
148,791 RON - 198,3544 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.0
13.0
21.0
14.0
246,421 RON - 328,5277 RON Solicitați termenul de livrare aici
109.0
40.0
54.0
34.0
150,438 RON - 200,5506 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.0
20.0
31.0
21.0
161,618 RON - 215,4746 RON Solicitați termenul de livrare aici
75.0
25.0
37.0
25.0
364,814 RON - 486,4026 RON Solicitați termenul de livrare aici
133.0
50.0
66.0
42.0