Trecie pánty s konštantným trením spájajú kĺby a držia panel v danej polohe, čím sú schopné odstrániť potrebu plynových vzpier alebo podpier príklopov. Hodnota krútiaceho momentu je pevne nastavená na konkrétnu hodnotu, ktorá si nevyžaduje počas celého životného cyklu žiadne úpravy. Sortiment zahŕňa pánty vyrobené z rôznych materiálov a rôzne fixné hodnoty krútiaceho momentu vrátane aretačných pántov.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Grosimea balamalei | Lungime totală | Culoare | Material | Cuplu maxim | Lățime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508,8535 RON - 1 074,1742 RON | 2 În stoc |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Negru
|
Aluminiu
|
1.8 Nm
1.8 Nm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 524,0505 RON - 1 106,1537 RON | 66 În stoc |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Negru
|
Aluminiu
|
2.5 Nm
2.5 Nm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 581,9635 RON - 1 228,6252 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Negru
|
Aluminiu
|
3.2 Nm
3.2 Nm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 68,8173 RON - 153,1265 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.13 in
3.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Negru
|
Aluminiu
|
0.3 Nm
0.3 Nm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 669,2436 RON - 1 412,8212 RON | 4 În stoc |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Negru
|
Aluminiu
|
4.5 Nm
4.5 Nm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 67,4316 RON - 150,5232 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.13 in
3.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Transparent
|
Aluminiu
|
0.3 Nm
0.3 Nm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 35,9278 RON - 64,6278 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
Negru
|
Poliamidă
|
1.10 Nm
1.10 Nm
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 27,4926 RON - 42,7662 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
Negru
|
Poliamidă
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 35,9278 RON - 64,6278 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
Negru
|
Poliamidă
|
1.10 Nm
1.10 Nm
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina