Meniu Caută

Balama cu arc 50.8 mm 57.1 mm Aliaj de zinc Negru

Numărul piesei Essentra:

10202241

Numărul piesei producătorului:

1224016

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 378,268 RON
50 + 171,9699 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

378,27 RON

1 x 378,268 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosimea balamalei 4.5 mm
Cuplu maxim 3.4 Nm
Lungime totală 50.8 mm
Grosime totală 12.7 mm
Lățime totală 57.1 mm
Culoare Negru
Finalizare Vopsit
Număr de orificii de montare 4
Cod Vamal 3926300090
Material complet Aliaj de zinc turnat sub presiune

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne