Nastaviteľné závesy skrutkovacie sa dajú ľahko zdvihnúť na zloženie zapustených dverí. Sortiment ponúka výber materiálu, ktorý vyhovuje požiadavkám aplikácie a povrchovej úpravy. Uhol otvorenia majú 180 a dajú sa použiť ako ľavé alebo pravé. S konštrukciou plochého pántu s predvŕtaným otvorom na priskrutkovanie na rám.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Culoare | Grosime totală | Lățime totală | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93,1307 RON - 200,2658 RON | 48 În stoc |
4.016 in
102.0 mm
|
Argintiu
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
||
93,1307 RON - 200,2658 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.016 in
102.0 mm
|
Negru
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
||
93,1307 RON - 200,2658 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.016 in
102.0 mm
|
Argintiu
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
||
93,1307 RON - 200,2658 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.016 in
102.0 mm
|
Negru
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina