Meniu Caută

Balamale continue - plastic

În producție

Súvislé plastové pánty sa dodávajú s rôznymi spôsobmi prichytenia, s nitmi, skrutkami, klincami alebo svorkami. Sú vysokoodolné voči chemikáliám, olejom, rozpúšťadlám a morskej vode a majú nosnosť 180 N/cm. Môžu sa pochváliť veľkým teplotným rozsahom a dodávajú sa v kotúčoch po 15,25 m v 3 rôznych farbách.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
10 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Culoare Grosime totală Lățime totală Cumpără
1 592,4403 RON - 1 592,4403 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.3 m
Gri
3.2 mm
28.6 mm
542,7145 RON - 542,7145 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.5 m
Natural
1.2 mm
25.4 mm
10273555 1 433,2467 RON - 1 433,2467 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.3 m
Negru
3.2 mm
28.6 mm
1 770,1577 RON - 1 770,1577 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.3 m
Alb
3.2 mm
38.1 mm
1 770,1577 RON - 1 770,1577 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.3 m
Negru
3.2 mm
38.1 mm
2 679,43 RON - 2 679,43 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.3 m
Alb
3.2 mm
50.8 mm
2 679,43 RON - 2 679,43 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.3 m
Gri
3.2 mm
50.8 mm
2 679,43 RON - 2 679,43 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.3 m
Negru
3.2 mm
50.8 mm
1 770,1577 RON - 1 770,1577 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.3 m
Gri
3.2 mm
38.1 mm
1 447,6449 RON - 1 447,6449 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.3 m
Alb
3.2 mm
28.6 mm