Štandardné pánty kovové s čapom sú bočné závesy, ktoré sa dajú ľahko nasadiť a zvesiť zo vstavaných dvier. Uhol otvorenia majú 180 a dajú sa použiť ako ľavé alebo pravé.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime accesoriu ușă | Lungime totală | Culoare | Grosime totală | Material corp | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,1702 RON - 66,7519 RON | 67 În stoc |
2.539 in
64.5 mm
|
2.539 in
64.5 mm
|
Crom
|
0.669 in
17.0 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
||
| 93,9142 RON - 146,0887 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 77,7693 RON - 77,7693 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
||
| 45,7532 RON - 50,8369 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina