Meniu Caută

Balamale mascate demontabile

În stoc

Skryté závesy vhodné pre ľavé aj pravé dvere. Vhodné na kovové skrine a kryty strojov. K dispozícii je niekoľko typov z pozinkovanej ocele alebo nehrdzavejúcej ocele AISI 304.

Cod Serie: SR5510

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
12 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru știft Lungime totală Culoare Finalizare Lungime ştift Material corp Cumpără
550 În stoc
6.0 mm
18.0 mm
Negru
Fără finisaj
18.0 mm
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
84.0 mm
Crom
Natural
84.0 mm
Oțel inoxidabil
511 În stoc
5.0 mm
84.0 mm
Crom
Natural
84.0 mm
Oțel inoxidabil
131 În stoc
5.0 mm
84.0 mm
Crom
Placat cu zinc
84.0 mm
Oțel
430 În stoc
5.0 mm
84.0 mm
Crom
Placat cu zinc
14.5 mm
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
51.5 mm
Natural
Placat cu cupru
10.0 mm
Oțel
81 În stoc
9.0 mm
67.5 mm
Natural
Placat cu cupru
67.5 mm
Oțel
331 În stoc
5.0 mm
84.0 mm
Crom
Placat cu zinc
84.0 mm
Oțel
175 În stoc
5.0 mm
84.0 mm
Crom
Placat cu zinc
84.0 mm
Oțel
180 În stoc
6.0 mm
51.5 mm
Natural
Placat cu cupru
51.5 mm
Oțel
1535 În stoc
6.0 mm
51.5 mm
Natural
Placat cu cupru
51.5 mm
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
32.0 mm
Negru
Fără finisaj
5.5 mm
Nailon
Balama de ușă 18.0 mm Oțel

10134610


Niveluri de stoc
550 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    18.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Lungime ştift
    18.0 mm
  • Material corp
    Oțel
  • Material complet
    Oțel
Balama mascată 84.0 mm 135 ° Oțel inoxidabil

20068691


Niveluri de stoc
511 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    84.0 mm
  • Lățime totală
    18.0 mm
  • Diametru știft
    5.0 mm
  • Lungime ştift
    84.0 mm
  • Material corp
    Oțel inoxidabil
Balama mascată 84.0 mm 135 ° Oțel

20068721


Niveluri de stoc
131 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    84.0 mm
  • Lățime totală
    18.0 mm
  • Diametru știft
    5.0 mm
  • Lungime ştift
    84.0 mm
  • Material corp
    Oțel
Balama mascată 84.0 mm 135 ° Oțel

20068738


Niveluri de stoc
430 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    84.0 mm
  • Lățime totală
    18.0 mm
  • Diametru știft
    5.0 mm
  • Lungime ştift
    14.5 mm
  • Material corp
    Oțel
Balama mascată 67.5 mm 110 ° Oțel

20123505


Niveluri de stoc
81 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    67.5 mm
  • Diametru știft
    9.0 mm
  • Lungime ştift
    67.5 mm
  • Material corp
    Oțel
  • Material complet
    Oțel
Balama mascată 84.0 mm 360 ° Oțel

20068813


Niveluri de stoc
331 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    84.0 mm
  • Lățime totală
    18.0 mm
  • Diametru știft
    5.0 mm
  • Lungime ştift
    84.0 mm
  • Material corp
    Oțel
Balama mascată 84.0 mm 360 ° Oțel

20068776


Niveluri de stoc
175 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    84.0 mm
  • Lățime totală
    18.0 mm
  • Diametru știft
    5.0 mm
  • Lungime ştift
    84.0 mm
  • Material corp
    Oțel
Balama mascată 51.5 mm 110 ° Oțel

20064785


Niveluri de stoc
180 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    51.5 mm
  • Lățime totală
    10.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Lungime ştift
    51.5 mm
  • Material corp
    Oțel
Balama mascată 51.5 mm 110 ° Oțel

20064808


Niveluri de stoc
1535 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    51.5 mm
  • Lățime totală
    12.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Lungime ştift
    51.5 mm
  • Material corp
    Oțel