Kovové rohové závesy s uhlom otvorenia 180, sa používajú hlavne na oceľové panely v rozmerných zariadeniach. Sortiment je vyrobený z tlakovo liateho zinku s rôznymi technologiami povrchovej úpravy. Závesy sú pripojené k panelu pomocou čapu.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Culoare | Finalizare | Grosime totală | Lățime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,2175 RON - 12,9045 RON | 50 În stoc |
2.087 in
53.0 mm
|
Natural
|
Placat cu crom
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 14,9715 RON - 23,2891 RON | 22 În stoc |
2.087 in
53.0 mm
|
Negru
|
Vopsit electrostatic
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,7087 RON - 7,3246 RON | 870 În stoc |
2.323 in
59.0 mm
|
Negru
|
Fără finisaj
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 16,5738 RON - 25,7814 RON | 80 În stoc |
2.087 in
53.0 mm
|
Negru
|
Vopsit electrostatic
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 9,2174 RON - 12,9044 RON | 100 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
Negru
|
Vopsit electrostatic
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10,5098 RON - 16,3486 RON | 1 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
Natural
|
Placat cu crom
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 9,2175 RON - 12,9045 RON | 1 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
Negru
|
Vopsit electrostatic
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 7,3379 RON - 10,2731 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
Natural
|
Placat cu crom
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 12,4216 RON - 19,3224 RON | 15 În stoc |
1.457 in
37.0 mm
|
Negru
|
Vopsit electrostatic
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 10,1082 RON - 15,7238 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
Natural
|
Placat cu crom
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 23,3954 RON - 36,3928 RON | 200 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
Negru
|
Vopsit electrostatic
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 10,6881 RON - 16,6259 RON | 6 În stoc |
1.126 in
28.6 mm
|
Negru
|
Placat cu crom
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 14,1736 RON - 25,5209 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.126 in
28.6 mm
|
Negru
|
Vopsit electrostatic
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina