Protichodné zapustené krídlové pánty sú ploché krídla široko používané v rôznych aplikáciách. Sú najvhodnejšie pre zapustené dvere. Sortiment označovaný tiež ako pánty montované na povrch, ponúka rôzne formáty zapustených otvorov v závislosti od sily podpery požadovanej podľa aplikácie. K dispozícii je výber materiálov pre rôzne požiadavky aplikácie podľa prostredia, vnútri alebo vonku. K dispozícii sú tiež rôzne uhly natočenia.
Cod Serie: SR5506 ,SR5562
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Grosimea balamalei | Lungime totală | Număr de orificii de montare | Finalizare | Material | Formă balama | Lățime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,8747 RON - 45,8747 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Mată
|
Plastic
|
Dreptunghiular
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 61,143 RON - 72,2433 RON | 2 În stoc |
0.453 in
11.5 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Mată
|
Plastic
|
Dreptunghiular
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 38,816 RON - 45,8747 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.453 in
11.5 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Mată
|
Plastic
|
Dreptunghiular
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 61,143 RON - 72,2433 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Mată
|
Plastic
|
Dreptunghiular
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 38,816 RON - 45,8747 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Mată
|
Plastic
|
Dreptunghiular
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 94,2406 RON - 146,5964 RON | 21 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
5
|
|
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 12,9786 RON - 14,6259 RON | 50 În stoc |
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Nailon
|
Dreptunghiular
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 26,4527 RON - 31,252 RON | 810 În stoc |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Mată
|
Plastic
|
Dreptunghiular
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 22,6672 RON - 23,191 RON | 116 În stoc |
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
|
Nailon
|
Dreptunghiular
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 10090527 | 94,2406 RON - 146,5964 RON | 7 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
|
| 71,5456 RON - 115,9547 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 26,4527 RON - 31,252 RON | 2 În stoc |
0.354 in
9.0 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Mată
|
Plastic
|
Dreptunghiular
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 32,4568 RON - 63,6905 RON | 2 În stoc |
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 35,7709 RON - 80,1581 RON | 141 În stoc |
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Lustruit
|
Oţel inoxidabil 304
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 37,6934 RON - 37,6934 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.079 in
2.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
8
|
Lustruit
|
Oțel inoxidabil
|
În unghi
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 17,8616 RON - 17,8616 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
5.354 in
136.0 mm
|
6
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 99,1592 RON - 197,103 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
5
|
Placat cu nichel
|
GF PA
|
Săgeată
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 10,3706 RON - 34,4966 RON | 24 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6
|
Lustruit
|
Oţel inoxidabil 304
|
|
1.949 in
49.5 mm
|
||
| 65,6393 RON - 171,0123 RON | 14 În stoc |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Finisaj eloxat negru
|
Aluminiu
|
Dreptunghiular
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 18,3824 RON - 25,7352 RON | 110 În stoc |
|
4.173 in
106.0 mm
|
5
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina