Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Material știft | Lungime totală | Lățime totală | Material complet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,5098 RON - 36,7868 RON | 73 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oțel placat cu zinc
|
Știft
|
||
| 35,7006 RON - 70,711 RON | 36 În stoc |
Oțel
|
3.15 in
80.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oțel
|
Leaf Hinge
|
||
| 52,8774 RON - 104,7781 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oţel inoxidabil 304
|
Leaf Hinge
|
||
| 51,5724 RON - 102,2016 RON | 100 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oţel inoxidabil 304
|
Leaf Hinge
|
||
| 30,7469 RON - 61,1205 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oțel
|
Leaf Hinge
|
||
| 30,4242 RON - 60,548 RON | 38 În stoc |
Oțel
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oțel
|
Leaf Hinge
|
||
| 75,3728 RON - 146,8611 RON | 25 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
3.15 in
80.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oţel inoxidabil 304
|
Leaf Hinge
|
||
| 90,9076 RON - 181,0714 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
3.15 in
80.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Oţel inoxidabil 304
|
Leaf Hinge
|
||
| 40 În stoc |
Oțel
|
3.937 in
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oţel inoxidabil 304
|
Leaf Hinge
|
|||
| 9,5847 RON - 19,3238 RON | 10 În stoc |
Oțel
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oțel placat cu zinc
|
Știft
|
||
| 36,0234 RON - 71,4266 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
3.15 in
80.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Oțel
|
Leaf Hinge
|
||
| 29,4278 RON - 58,544 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oțel
|
Leaf Hinge
|
||
| 38,3529 RON - 76,1501 RON | 13 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oţel inoxidabil 304
|
Leaf Hinge
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina