Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Press Fit Spring Plungers are used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors. Available in type 1 - Stainless Steel Housing and Ball – AISI 305/20c & type 2 - Plastic Housing and Stainless Steel Ball.
Cod Serie: SR6575
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet corp | Dimensiune filet prezon | Cuplu minim | Cuplu minim | Material corp | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,7594 RON - 20,5297 RON | 150 În stoc |
6.5 mm
|
9.0
|
11.0 N
11.0 N
|
28.0 N
28.0 N
|
Oțel inoxidabil
|
1
|
||
| 18,0536 RON - 18,0536 RON | 8300 În stoc |
11.0 mm
|
13.0
|
9.0 N
9.0 N
|
22.0 N
22.0 N
|
Acetal albastru
|
2
|
||
| 7,0145 RON - 15,3422 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.0 mm
|
5.0
|
3.0 N
3.0 N
|
10.0 N
10.0 N
|
Oțel inoxidabil
|
1
|
||
| 13,5807 RON - 21,7514 RON | 1756 În stoc |
8.5 mm
|
13.0
|
16.0 N
16.0 N
|
37.0 N
37.0 N
|
Oțel inoxidabil
|
1
|
||
| 7,7961 RON - 17,5738 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.0 mm
|
7.0
|
7.0 N
7.0 N
|
18.0 N
18.0 N
|
Oțel inoxidabil
|
1
|
||
| 5,1619 RON - 11,5772 RON | 50 În stoc |
5.6 mm
|
6.0
|
6.0 N
6.0 N
|
14.0 N
14.0 N
|
Acetal albastru
|
2
|
||
| 4,8443 RON - 10,7395 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.6 mm
|
5.0
|
5.0 N
5.0 N
|
13.0 N
13.0 N
|
Acetal albastru
|
2
|
||
| 6,3217 RON - 14,3708 RON | 50 În stoc |
8.5 mm
|
9.0
|
8.0 N
8.0 N
|
27.0 N
27.0 N
|
Acetal albastru
|
2
|
||
| 7,3742 RON - 16,5389 RON | 50 În stoc |
4.0 mm
|
6.0
|
6.0 N
6.0 N
|
14.0 N
14.0 N
|
Oțel inoxidabil
|
1
|
||
| 6,0857 RON - 9,9995 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.5 mm
|
4.0
|
3.0 N
3.0 N
|
8.0 N
8.0 N
|
Acetal albastru
|
2
|
||
| 8,4848 RON - 14,2851 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.4 mm
|
4.0
|
4.0 N
4.0 N
|
9.0 N
9.0 N
|
Oțel inoxidabil
|
1
|
||
| 5,4574 RON - 12,3016 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.5 mm
|
7.0
|
6.0 N
6.0 N
|
15.0 N
15.0 N
|
Acetal albastru
|
2
|
||
| 23,0473 RON - 23,0473 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0 mm
|
16.0
|
16.0 N
16.0 N
|
56.0 N
56.0 N
|
Oțel inoxidabil
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina