Meniu Caută

Bandă de înfășurare rapidă pentru cabluri

În stoc

Ovinovač káblových zväzkov, odolný voči rozdrveniu, predstavuje pevné a odolné riešenie na ochranu káblov. Chráni ich pred poškodením a opotrebovaním bez obmedzenia ich flexibility. Dá sa ľahko namontovať bez špeciálneho náradia.

Cod Serie: SR1723

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
27 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior Cumpără
160,65 RON - 187,99 RON 9 În stoc
221,34 RON - 261,73 RON Solicitați termenul de livrare aici
239,09 RON - 283,15 RON 40 În stoc
15.0 mm
160,65 RON - 187,99 RON 13 În stoc
25.0 mm
187,99 RON - 221,34 RON 1 În stoc
20.0 mm
318,85 RON - 378,32 RON 3 În stoc
25.0 mm
793,56 RON - 793,56 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
220,12 RON - 261,73 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
938,71 RON - 938,71 RON 2 În stoc
8.0 mm
656,78 RON - 656,78 RON 5 În stoc
15.0 mm
913,72 RON - 913,72 RON 30 În stoc
5.0 mm
375,97 RON - 441,35 RON 2 În stoc
20.0 mm
516,32 RON - 516,32 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
403,31 RON - 478,28 RON 8 În stoc
25.0 mm
10170854 566,30 RON - 566,30 RON 33 În stoc
20.0 mm
511,63 RON - 511,63 RON 14 În stoc
5.0 mm
187,99 RON - 221,34 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
387,80 RON - 460,43 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
239,09 RON - 283,15 RON 3 În stoc
15.0 mm
221,34 RON - 261,73 RON 8 În stoc
32.0 mm
  • din 2
Bandă de înfăşurare rapidă pentru cabluri 25.0 mm PP Argintiu CAT-25-PP

10320884

Interval de preț
187,99 RON - 160,65 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Argintiu
  • Pentru utilizare cu
    CAT-25-PP
  • Cod Vamal
    3926909790
Bandă de înfăşurare rapidă pentru cabluri 15.0 mm PP Negru CAT-15-PP

10170762

Interval de preț
283,15 RON - 239,09 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru interior
    15.0 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E208749
  • Pentru utilizare cu
    CAT-15-PP
  • Cod Vamal
    3926909790
Bandă de înfăşurare rapidă pentru cabluri 25.0 mm PP Negru CAT-25-PP

10170861

Interval de preț
187,99 RON - 160,65 RON

Niveluri de stoc
13 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru interior
    25.0 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E208749
  • Pentru utilizare cu
    CAT-25-PP
  • Cod Vamal
    3926909790
Bandă de înfăşurare rapidă pentru cabluri 20.0 mm PP Alb CAT-20-PP

10170830

Interval de preț
221,34 RON - 187,99 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Diametru interior
    20.0 mm
  • Lungime pe rolă
    30.0 m
  • Pentru utilizare cu
    CAT-20-PP
  • Cod Vamal
    3926909790
Bandă de înfăşurare rapidă pentru cabluri 25.0 mm PA Negru CAT-25-PP

10170885

Interval de preț
378,32 RON - 318,85 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Poliamidă
  • Culoare
    Negru
  • Diametru interior
    25.0 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E208749
  • Pentru utilizare cu
    CAT-25-PP
Bandă de înfăşurare rapidă pentru cabluri 8.0 mm PA Negru CAT-08-PP

10170755

Interval de preț
938,71 RON - 938,71 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Poliamidă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Culoare
    Negru
  • Diametru interior
    8.0 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E147510
Bandă de înfăşurare rapidă pentru cabluri 15.0 mm PA Negru CAT-15-PP

10170809

Interval de preț
656,78 RON - 656,78 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Poliamidă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Culoare
    Negru
  • Diametru interior
    15.0 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E147510
Bandă de înfăşurare rapidă pentru cabluri 5.0 mm PA Negru CAT-05-PP

10170717

Interval de preț
913,72 RON - 913,72 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Poliamidă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Culoare
    Negru
  • Diametru interior
    5.0 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E147510
Bandă de înfăşurare rapidă pentru cabluri 20.0 mm PA Negru CAT-20-PP

10170847

Interval de preț
441,35 RON - 375,97 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Poliamidă
  • Culoare
    Negru
  • Diametru interior
    20.0 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E208749
  • Pentru utilizare cu
    CAT-20-PP
Bandă de înfăşurare rapidă pentru cabluri 25.0 mm PA Negru CAT-25-PP

10170892

Interval de preț
478,28 RON - 403,31 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Poliamidă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Culoare
    Negru
  • Diametru interior
    25.0 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E147510
Bandă de înfăşurare rapidă pentru cabluri 20.0 mm PA Negru CAT-20-PP

10170854

Interval de preț
566,30 RON - 566,30 RON

Niveluri de stoc
33 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Poliamidă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Culoare
    Negru
  • Diametru interior
    20.0 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E147510
Bandă de înfăşurare rapidă pentru cabluri 5.0 mm PP Negru CAT-05-PP

10170694

Interval de preț
511,63 RON - 511,63 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru interior
    5.0 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E208749
  • Pentru utilizare cu
    CAT-05-PP
  • Cod Vamal
    3926909790
Bandă de înfăşurare rapidă pentru cabluri 15.0 mm PP Alb CAT-15-PP

10170786

Interval de preț
283,15 RON - 239,09 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Diametru interior
    15.0 mm
  • Lungime pe rolă
    50.0 m
  • Pentru utilizare cu
    CAT-15-PP
  • Cod Vamal
    3926909790
Bandă de înfăşurare rapidă pentru cabluri 32.0 mm PP Negru CAT-32-PP

10170908

Interval de preț
261,73 RON - 221,34 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru interior
    32.0 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E208749
  • Pentru utilizare cu
    CAT-32-PP
  • Cod Vamal
    3926909790