Meniu Caută

Bandă de înfășurare rapidă pentru cabluri

În stoc

Ovinovač káblových zväzkov, odolný voči rozdrveniu, predstavuje pevné a odolné riešenie na ochranu káblov. Chráni ich pred poškodením a opotrebovaním bez obmedzenia ich flexibility. Dá sa ľahko namontovať bez špeciálneho náradia.

Cod Serie: SR1723

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
27 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior Cumpără
375,97 RON - 441,35 RON 2 În stoc
20.0 mm
913,72 RON - 913,72 RON 30 În stoc
5.0 mm
390,25 RON - 460,43 RON 68 În stoc
8.0 mm
318,85 RON - 378,32 RON 3 În stoc
25.0 mm
239,09 RON - 283,15 RON 40 În stoc
15.0 mm
516,32 RON - 516,32 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
160,65 RON - 187,99 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
  • din 2
Bandă de înfăşurare rapidă pentru cabluri 20.0 mm PA Negru CAT-20-PP

10170847

Interval de preț
441,35 RON - 375,97 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Poliamidă
  • Culoare
    Negru
  • Diametru interior
    20.0 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E208749
  • Pentru utilizare cu
    CAT-20-PP
Bandă de înfăşurare rapidă pentru cabluri 5.0 mm PA Negru CAT-05-PP

10170717

Interval de preț
913,72 RON - 913,72 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Poliamidă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Culoare
    Negru
  • Diametru interior
    5.0 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E147510
Bandă de înfăşurare rapidă pentru cabluri 8.0 mm PP Negru CAT-08-PP

10170724

Interval de preț
460,43 RON - 390,25 RON

Niveluri de stoc
68 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru interior
    8.0 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E208749
  • Pentru utilizare cu
    CAT-08-PP
  • Cod Vamal
    3926909790
Bandă de înfăşurare rapidă pentru cabluri 25.0 mm PA Negru CAT-25-PP

10170885

Interval de preț
378,32 RON - 318,85 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Poliamidă
  • Culoare
    Negru
  • Diametru interior
    25.0 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E208749
  • Pentru utilizare cu
    CAT-25-PP
Bandă de înfăşurare rapidă pentru cabluri 15.0 mm PP Negru CAT-15-PP

10170762

Interval de preț
283,15 RON - 239,09 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru interior
    15.0 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E208749
  • Pentru utilizare cu
    CAT-15-PP
  • Cod Vamal
    3926909790