Tesniaca páska vyrobená z PVC s nízkou hustotou je odolná voči poveternostným podmienkam. Predstavuje extrudovanú penu poskytujúcu bariérovú ochranu pred vlhkosťou a vzduchom, vynikajúcu odolnosť proti poveternostným vplyvom a oxidácii, výbornú prispôsobivosť a pružnosť pri nízkych teplotách a je vhodná na vonkajšie použitie. Špecifikácie: Lepidlo: permanentné lepidlo na báze akrylu, citlivé na tlak. Skúšobná metóda: ASTM D1667 Hustota (lb/ft3): 7 Tlaková deformácia: 2 psi. Kompresná súprava: (50%) 8 max. Prevádzková teplota: na báze gumy: -40 až +80 C Horľavosť: FMVSS 302. Použitie: Zariadenia na kúrenie, ventiláciu a klimatizáciu. Strojárstvo. Celková montáž. Cestné vozidlá/nákladné vozidlá/prívesy.
Cod Serie: SR1867 ,SR5561
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Lungime rolă | Material | Lățime totală | Înălțime totală | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83,3307 RON - 83,3307 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
84,4461 RON - 84,4461 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
PVC
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
65,0044 RON - 65,0044 RON | 115 În stoc |
|
PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
120,4493 RON - 120,4493 RON | 1 În stoc |
|
PVC
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
151,1897 RON - 151,1897 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Spumă
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
224,9569 RON - 224,9569 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Spumă
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
79,9007 RON - 79,9007 RON | 1253 În stoc |
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
48,5209 RON - 48,5209 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
10187883 | 62,7869 RON - 62,7869 RON | 239 În stoc |
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
37,1026 RON - 37,1026 RON | 1070 În stoc |
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
45,7648 RON - 64,0707 RON | 2 În stoc |
|
PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
45,6595 RON - 45,6595 RON | 3852 În stoc |
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
57,0778 RON - 57,0778 RON | 183 În stoc |
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,2596 RON - 1,3995 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.404 ft
5.0 m
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
164.042 ft
50.0 m
|
EPDM
|
39.37 in
1000.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
2,2424 RON - 2,2424 RON | 240 În stoc |
32.808 ft
10.0 m
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
2,1491 RON - 3,343 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
32.808 ft
10.0 m
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,1718 RON - 1,1718 RON | 100 În stoc |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
2,4643 RON - 2,4643 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina