Ľahký ochranný obal, ktorý poskytuje úspornú ochranu hadíc a káblov.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Diametrul minim al cablului compatibil | Material | Diametrul maxim al cablului compatibil | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121,7678 RON - 121,7678 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.472 in
12.0 mm
|
PE
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
28,6689 RON - 28,6689 RON | 37 În stoc |
Negru
|
0.394 in
10.0 mm
|
PE
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
4,4664 RON - 4,4664 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
2,6347 RON - 2,6347 RON | 175 În stoc |
Negru
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
12,1453 RON - 14,287 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
91,8393 RON - 91,8393 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,5083 RON - 3,5083 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
11,654 RON - 11,654 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
5,6385 RON - 5,6385 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
2,554 RON - 2,554 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
10170236 | 19,7972 RON - 19,7972 RON | 161 În stoc |
Negru
|
0.197 in
5.0 mm
|
PE
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
2,987 RON - 3,5083 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4,4664 RON - 4,4664 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
24,6712 RON - 24,6712 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.315 in
8.0 mm
|
PE
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
9,8116 RON - 11,654 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
2,212 RON - 2,6347 RON | 450 În stoc |
Natural
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
14,287 RON - 14,287 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
10170274 | 50,8073 RON - 50,8073 RON | 487 În stoc |
Negru
|
0.591 in
15.0 mm
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
76,2589 RON - 76,2589 RON | 135 În stoc |
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
PE
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
6,2699 RON - 6,2699 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina