Meniu Caută

Benzi de înfășurare pentru cabluri - Spiralate

În stoc

Ľahký ochranný obal, ktorý poskytuje úspornú ochranu hadíc a káblov.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
24 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Diametrul minim al cablului compatibil Material Diametrul maxim al cablului compatibil Cumpără
12,1453 RON - 14,287 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
25.0 mm
LDPE
150.0 mm
91,8393 RON - 91,8393 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
20.0 mm
PE
30.0 mm
4,4664 RON - 4,4664 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
12.0 mm
LDPE
50.0 mm
5,3259 RON - 6,2699 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
15.0 mm
LDPE
80.0 mm
11,654 RON - 11,654 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
20.0 mm
LDPE
120.0 mm
2,554 RON - 2,554 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
2.0 mm
LDPE
15.0 mm
5,6385 RON - 5,6385 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
13.0 mm
LDPE
70.0 mm
10170236 19,7972 RON - 19,7972 RON 161 În stoc
Negru
5.0 mm
PE
8.0 mm
24,6712 RON - 24,6712 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
8.0 mm
PE
24.0 mm
2,212 RON - 2,6347 RON 450 În stoc
Natural
4.0 mm
LDPE
20.0 mm
9,8116 RON - 11,654 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
20.0 mm
LDPE
120.0 mm
14,287 RON - 14,287 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
25.0 mm
LDPE
150.0 mm
5,6385 RON - 5,6385 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
13.0 mm
LDPE
70.0 mm
10170274 50,8073 RON - 50,8073 RON 487 În stoc
Negru
15.0 mm
PE
50.0 mm
6,2699 RON - 6,2699 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
15.0 mm
LDPE
80.0 mm
76,2589 RON - 76,2589 RON 135 În stoc
Negru
19.0 mm
PE
65.0 mm
4,4664 RON - 4,4664 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
12.0 mm
LDPE
50.0 mm
2,987 RON - 3,5083 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
7.0 mm
LDPE
40.0 mm
28,6689 RON - 28,6689 RON 37 În stoc
Negru
10.0 mm
PE
32.0 mm
2,6347 RON - 2,6347 RON 175 În stoc
Negru
4.0 mm
LDPE
20.0 mm
  • din 2
Bandă de înfășurare spiralată 5.0 mm 8.0 mm PE Negru

10170236

Interval de preț
19,7972 RON - 19,7972 RON

Niveluri de stoc
161 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă
  • Preț per
    Rolă
  • Interval diametru cablu compatibil
    5.0 - 8.0 mm
  • Lungime pe rolă
    10.0 m
Bandă de înfășurare spiralată 4.0 mm 20.0 mm LDPE Natural

10158661

Interval de preț
2,6347 RON - 2,212 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Interval diametru cablu compatibil
    4.0 - 20.0 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Lungime pas
    25.0 m
Bandă de înfășurare spiralată 15.0 mm 50.0 mm PE Negru

10170274

Interval de preț
50,8073 RON - 50,8073 RON

Niveluri de stoc
487 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă
  • Preț per
    Rolă
  • Interval diametru cablu compatibil
    15.0 - 50.0 mm
  • Lungime pe rolă
    10.0 m
Bandă de înfășurare spiralată 19.0 mm 65.0 mm PE Negru

10170281

Interval de preț
76,2589 RON - 76,2589 RON

Niveluri de stoc
135 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă
  • Preț per
    Rolă
  • Interval diametru cablu compatibil
    19.0 - 65.0 mm
  • Lungime pe rolă
    10.0 m
Bandă de înfășurare spiralată 10.0 mm 32.0 mm PE Negru

10170250

Interval de preț
28,6689 RON - 28,6689 RON

Niveluri de stoc
37 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă
  • Preț per
    Rolă
  • Interval diametru cablu compatibil
    10.0 - 32.0 mm
  • Lungime pe rolă
    10.0 m
Bandă de înfășurare spiralată 4.0 mm 20.0 mm LDPE Negru

10158678

Interval de preț
2,6347 RON - 2,6347 RON

Niveluri de stoc
175 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Interval diametru cablu compatibil
    4.0 - 20.0 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Lungime pas
    25.0 m