Ľahký ochranný obal, ktorý poskytuje úspornú ochranu hadíc a káblov.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Diametrul minim al cablului compatibil | Material | Diametrul maxim al cablului compatibil | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121,7678 RON - 121,7678 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.472 in
12.0 mm
|
PE
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
3,5083 RON - 3,5083 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
59,241 RON - 59,241 RON | 84 În stoc |
Negru
|
0.118 in
3.0 mm
|
PE
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,554 RON - 2,554 RON | 17050 În stoc |
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina