Meniu Caută

Bloc de montare PCB

În stoc

Blocurile de montare PCB sunt un instrument util pentru montarea plăcilor de circuite imprimate și a panourilor mici în unghi drept în interiorul echipamentelor. Aceste blocuri sunt un înlocuitor rapid și ușor pentru suporturile din aluminiu pentru o montare sigură.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
2 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu de montare Cumpără
0,612 RON - 0,7393 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,5559 RON - 0,6749 RON 12650 În stoc
Bloc de montare pentru plăci cu circuite imprimate 6.0 mm Nailon UL94 V-2

10111956

Interval de preț
0,6749 RON - 0,5559 RON

Niveluri de stoc
12650 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Dimensiune filet
    4 or M3 Self-Tapping Screw
  • Cod Vamal
    3926909790