Lacăte cu compresie cu indicatoare, folosesc un mecanism de compresie pentru a crea o etanșare etanșă. Acest lucru contribuie la reducerea vibrațiilor, minimizarea accesului neautorizat și asigurarea protecției mediului împotriva prafului, umidității, apei și contaminanților.
Indicatorul încorporat arată dacă încuietoarea este deschisă sau închisă. Aceasta crește siguranța și eficiența operațională. Are o caracteristică de compresie de 6 mm.
Utilizat în mod obișnuit în aplicații industriale și auto, cum ar fi panouri electrice, dulapuri de telecomunicații și sisteme HVAC. Cod Serie: SR2040, SR2060
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime camă | Înălțime carcasă | Material încuietoare | Înălțime cap | Diametru cap | Tip cheie | Lungime prindere | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137,0692 RON - 137,0692 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 144,6421 RON - 144,6421 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 80,2725 RON - 80,2725 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Cheie triunghiulară 8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 137,0692 RON - 137,0692 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 137,0692 RON - 137,0692 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 80,2725 RON - 80,2725 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 80,2725 RON - 80,2725 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 80,2725 RON - 80,2725 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 137,0692 RON - 137,0692 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 144,6421 RON - 144,6421 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 137,0692 RON - 137,0692 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 80,2725 RON - 80,2725 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 144,6421 RON - 144,6421 RON | 2 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 144,6421 RON - 144,6421 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 144,6421 RON - 144,6421 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 80,2725 RON - 80,2725 RON | 2 În stoc |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Cheie triunghiulară 8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 80,2725 RON - 80,2725 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 80,2725 RON - 80,2725 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina