Meniu Caută

Bolț cu arc - capăt cu știft - neted

În producție

Acest piston cu arc cu corp neted și cu un capăt de știft este utilizat pentru localizare, aplicarea presiunii și ridicare. Are trei componente: un corp neted, un știft de piston și un mecanism cu arc. Arcul de pe piston oferă forța necesară pentru a menține pistonul fie în poziția extinsă, fie în poziția retrasă.

Capătul știftului pistonului cu arc are un vârf rotunjit pentru angrenare și aliniere precise în cadrul aplicației.

Corpul său neted face inserarea ușoară și este fixat pe poziție folosind o potrivire prin interferență, în timp ce capătul știftului permite angrenarea și alinierea precise. Dacă știftul este din termoplastic, acesta poate rezista la temperaturi de la -30 C la +50 C; totuși, dacă știftul dvs. este fabricat din oțel inoxidabil, acesta poate rezista la temperaturi de până la 250 C. Aceste pistoane cu arc sunt utilizate pe scară largă în diverse industrii, inclusiv în domeniul medical, optică, ortopedie, design de mașini și dispozitive, echipamente de iluminat și componente electronice, datorită rezistenței și versatilității lor.

  • Oferă forța necesară pentru a menține pistonul fie în poziția extinsă, fie în poziția retrasă.
  • Capătul știftului pistonului cu arc are un vârf rotunjit pentru angrenare și aliniere precise în cadrul aplicației.
  • Pot rezista la temperaturi de la -30 C la +50 C; totuși, dacă știftul dvs. este fabricat din oțel inoxidabil, acesta poate rezista la temperaturi de până la 250 C.
Material: Oțel inoxidabil Cod Serie: SR32282

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
10 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l1 Material știft d3 d1 +0.1 +0.04 d4 d2 d5 ±0.04 Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
15.0
POM
6.5
6.0
5.85
4.8
6.0
Solicitați termenul de livrare aici
10.7
Oțel inoxidabil
4.6
4.0
3.85
2.8
4.0
Solicitați termenul de livrare aici
12.0
POM
5.6
5.0
4.85
3.8
5.0
Solicitați termenul de livrare aici
26.0
Oțel inoxidabil
11.0
10.0
9.55
8.1
10.0
Solicitați termenul de livrare aici
12.0
Oțel inoxidabil
5.6
5.0
4.85
3.8
5.0
Solicitați termenul de livrare aici
18.0
Oțel inoxidabil
8.5
8.0
7.55
6.2
8.0
Solicitați termenul de livrare aici
18.0
POM
8.5
8.0
7.55
6.2
8.0
Solicitați termenul de livrare aici
15.0
Oțel inoxidabil
6.5
6.0
5.85
4.8
6.0
Solicitați termenul de livrare aici
10.7
POM
4.6
4.0
3.85
2.8
4.0
Solicitați termenul de livrare aici
26.0
POM
11.0
10.0
9.55
8.1
10.0