20256432
20256432
| Cantitate | Preț unitar | 
|---|
| Tip | Filet lung | 
|---|---|
| d1 | M16 | 
| d2 | 17.0 | 
| l1 | 50.0 | 
| l2 | 25.0 | 
| H1 | 11.5 | 
| A/F | 24.0 | 
| Rezistenta la tractiune N | 550 N/mm2 | 
| Material | Oţel inoxidabil 303 | 
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina