Meniu Caută

Bolț cu filet parțial - cap hexagonal M16 17.0 50.0 Oțel

Acest șurub din oțel cu filet parțial are o tijă filetată scurtă și o treaptă care împarte tija în două secțiuni. Este durabil, rezistent la coroziune și nu este magnetic. Este utilizat în situații care necesită o aliniere precisă și un suport substanțial al sarcinii. Este ușor de instalat cu ajutorul unei chei fixe sau al unei chei tubulare cu priză hexagonală.
Numărul piesei Essentra:

20260767

Numărul piesei producătorului:

20260767

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Filet scurt
d1 M16
d2 17.0
l1 50.0
l2 19.0
H1 10.0
A/F 24.0
Rezistenta la tractiune N 830 N/mm2
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne