Meniu Caută

Bolțuri cu filet parțial - cap hexagonal

În producție

Aceste șuruburi cu filet parțial, cunoscute și ca bolțuri cu filet parțial, sunt un tip de dispozitiv de fixare cu o secțiune cu filet parțial simplu între cap și porțiunea filetată a șurubului. Partea cu filet parțial este prelucrată la o toleranță precisă pentru localizarea, fixarea sau rotația pieselor.

Reduc concentrația de stres și scad probabilitatea de deteriorare sau defectare. Sunt durabile, rezistente la coroziune și nu sunt magnetice. Pot suporta sarcini mari, vibrații și medii dure.

Capul lor de formă hexagonală oferă o prindere confortabilă și stabilă pentru strângerea și slăbirea șurubului. Forma hexagonală a capului permite aplicarea simplă a cuplului cu o cheie sau o priză, oferind o conexiune strânsă și solidă. Sunt utilizate pe scară largă în diverse sectoare, inclusiv auto, industrial, electronică și construcții.

  • Partea cu filet parțial este prelucrată la o toleranță precisă pentru localizarea, fixarea sau rotația pieselor.
  • Capul lor de formă hexagonală oferă o prindere confortabilă și stabilă pentru strângerea și slăbirea șurubului.
  • Sunt durabile, rezistente la coroziune și nu sunt magnetice.
  • Pot suporta sarcini mari, vibrații și medii dure.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oțel Cod Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
562 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 l2 H1 Material d1 l1 Tip Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
15.0
22.0
8.8
Oțel
M14
45.0
Filet standard
Solicitați termenul de livrare aici
9.0
14.5
5.3
Oțel
M8
50.0
Filet standard
Solicitați termenul de livrare aici
25.0
36.5
15.0
Oțel
M24
130.0
Filet standard
Solicitați termenul de livrare aici
9.0
14.5
5.3
Oţel inoxidabil 303
M8
30.0
Filet lung
Solicitați termenul de livrare aici
9.0
14.5
5.3
Oțel
M8
35.0
Filet standard
Solicitați termenul de livrare aici
9.0
16.5
5.3
Oţel inoxidabil 303
M8
80.0
Filet lung
Solicitați termenul de livrare aici
25.0
36.5
15.0
Oțel
M24
60.0
Filet standard
Solicitați termenul de livrare aici
17.0
27.0
10.0
Oțel
M16
100.0
Filet standard
Solicitați termenul de livrare aici
13.0
20.5
10.0
Oţel inoxidabil 303
M12
45.0
Filet lung
Solicitați termenul de livrare aici
11.0
17.5
6.4
Oţel inoxidabil 303
M10
45.0
Filet lung
Solicitați termenul de livrare aici
9.0
14.5
5.3
Oţel inoxidabil 303
M8
45.0
Filet lung
Solicitați termenul de livrare aici
21.0
30.5
12.5
Oțel
M20
110.0
Filet standard
Solicitați termenul de livrare aici
15.0
22.0
8.8
Oțel
M14
40.0
Filet standard
Solicitați termenul de livrare aici
17.0
25.0
10.0
Oțel
M16
50.0
Filet standard
Solicitați termenul de livrare aici
21.0
30.5
12.5
Oțel
M20
140.0
Filet standard
Solicitați termenul de livrare aici
25.0
36.5
15.0
Oțel
M24
140.0
Filet standard
Solicitați termenul de livrare aici
9.0
14.5
5.3
Oțel
M8
25.0
Filet standard
Solicitați termenul de livrare aici
17.0
27.0
10.0
Oțel
M16
80.0
Filet standard
Solicitați termenul de livrare aici
21.0
30.5
12.5
Oțel
M20
60.0
Filet standard
Solicitați termenul de livrare aici
17.0
27.0
10.0
Oțel
M16
70.0
Filet standard
  • din 29