Meniu Caută

Bolțuri cu inel

În producție

Aceste șuruburi pivotante, cunoscute și ca șuruburi cu inel, au o tijă filetată cu un inel (ramă) la cap, producând un rulment neted pentru jug. Acest lucru permite ajustarea exactă și flexibilitate. Acest ochi oferă o manevrabilitate ușoară a șuruburilor, facilitând strângerea sau slăbirea dispozitivului de fixare.

Mișcarea de balansare a brațului nu numai că asigură componentele rapid și convenabil, dar economisește și timp și efort semnificativ. Ideale pentru aplicații care necesită dezasamblare și reasamblare frecvente, șurubul filetat asigură o conexiune robustă între componente, minimizând riscul de slăbire sau defecțiune în timpul funcționării.

Sunt simplu de instalat și dezinstalat manual inițial, apoi cu scule; odată ce secțiunea cu balamale este în poziție, aceasta poate fi balansată într-o poziție blocată cu capătul filetat fixat. Ele sunt adesea utilizate în industriile grele, cum ar fi protecția mașinilor, auto, construcții și producție.

  • Au o tijă filetată cu un inel (ramă) la cap, producând un rulment neted pentru jug.
  • Mișcarea de balansare a brațului asigură componentele rapid și economisește și timp și efort semnificativ.
  • Utilizate pentru aplicații auto, construcții și producție.
Material: Oțel tratat termic, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SR18822, SR18830

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
52 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l1 Toleranţă d1 d3 Material d2 l2 Cumpără
47,4773 RON - 59,3466 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0
Toleranță standard
M16
32.0
Oțel tratat termic
16.0
38.0
100,4799 RON - 133,9904 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0
Toleranță ridicată
M12
25.0
Oţel inoxidabil 304
12.0
40.0
36,7335 RON - 48,961 RON Solicitați termenul de livrare aici
75.0
Toleranță ridicată
M5
12.0
Oţel inoxidabil 304
5.0
32.0
58,6816 RON - 73,3647 RON Solicitați termenul de livrare aici
120.0
Toleranță standard
M16
32.0
Oțel tratat termic
16.0
38.0
50,6492 RON - 63,286 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0
Toleranță standard
M16
32.0
Oțel tratat termic
16.0
38.0
81,7039 RON - 102,1171 RON Solicitați termenul de livrare aici
120.0
Toleranță standard
M20
40.0
Oțel tratat termic
18.0
46.0
44,3053 RON - 59,0396 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0
Toleranță ridicată
M6
14.0
Oţel inoxidabil 304
6.0
32.0
57,556 RON - 76,7413 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0
Toleranță ridicată
M10
20.0
Oţel inoxidabil 304
10.0
40.0
25,8874 RON - 32,3849 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0
Toleranță standard
M10
20.0
Oțel tratat termic
10.0
26.0
32,3849 RON - 40,4682 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0
Toleranță standard
M12
25.0
Oțel tratat termic
12.0
30.0
21,1295 RON - 26,399 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0
Toleranță standard
M6
14.0
Oțel tratat termic
6.0
18.0
29,6221 RON - 37,0404 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0
Toleranță standard
M10
20.0
Oțel tratat termic
10.0
26.0
25,3247 RON - 31,6686 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0
Toleranță standard
M8
18.0
Oțel tratat termic
8.0
22.0
15,7575 RON - 19,6969 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0
Toleranță standard
M6
14.0
Oțel tratat termic
6.0
18.0
16,4738 RON - 20,6179 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0
Toleranță standard
M6
14.0
Oțel tratat termic
6.0
18.0
19,2876 RON - 24,0967 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0
Toleranță standard
M8
18.0
Oțel tratat termic
8.0
22.0
31,6175 RON - 39,5474 RON Solicitați termenul de livrare aici
120.0
Toleranță standard
M10
20.0
Oțel tratat termic
10.0
26.0
64,5139 RON - 80,6296 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0
Toleranță standard
M16
32.0
Oțel tratat termic
16.0
44.0
161,9753 RON - 202,4435 RON Solicitați termenul de livrare aici
160.0
Toleranță standard
M24
45.0
Oțel tratat termic
22.0
60.0
60,9326 RON - 81,2434 RON Solicitați termenul de livrare aici
75.0
Toleranță ridicată
M8
18.0
Oţel inoxidabil 304
8.0
32.0
  • din 3