Această gamă de legături de cablu are avantajul suplimentar de a fi reutilizabile, deoarece pot fi eliberate cu un mecanism simplu în capul legăturilor. Sunt disponibile în două tipuri.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | Lungime totală | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|
0,9132 RON - 1,0117 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
0,7311 RON - 0,8132 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
0,486 RON - 0,486 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,2615 RON - 0,2902 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
0,6079 RON - 0,6763 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
0,9445 RON - 1,2222 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3 in
76.2 mm
|
11.65 in
295.9 mm
|
||
0,486 RON - 0,486 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
0,7927 RON - 0,7927 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
0,7733 RON - 0,7733 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3 in
76.2 mm
|
11.65 in
295.9 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina