Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Naše sťahovacie pásky z nehrdzavejúcej ocele AISI 316 sú samosvorné a dajú sa ľahko namontovať rukou. Sú odolné voči vysokým teplotám a poskytujú veľkú pevnosť a odolnosť. K dispozícii aj s povrchovou úpravou z PVC a s rebríkovou konštrukciou pre extra pevnosť uchopenia, aby sa zabránilo zošmyknutiu.
Cod Serie: SRMT
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | Lungime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,8055 RON - 5,3395 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 2,9189 RON - 3,4341 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 6,4833 RON - 6,4833 RON | 500 În stoc |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 6,1606 RON - 6,4833 RON | 300 În stoc |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 3,2336 RON - 3,5928 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
| 5,3822 RON - 5,9204 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 2,6276 RON - 2,9196 RON | 200 În stoc |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 5,2773 RON - 5,8636 RON | 18 În stoc |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 7,6628 RON - 8,4652 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 4,144 RON - 4,6044 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 8,1519 RON - 9,0056 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 2,4037 RON - 2,6708 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 3,964 RON - 4,4045 RON | 3000 În stoc |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 2,1798 RON - 2,5644 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 2,3716 RON - 2,7364 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 4,517 RON - 5,0189 RON | 600 În stoc |
14.961 in
380.0 mm
|
49.213 in
1250.0 mm
|
||
| 3,778 RON - 4,1978 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 5,5436 RON - 6,098 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 4,0134 RON - 4,645 RON | 40 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 2,2349 RON - 2,6293 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina