Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vyrábame pevné a veľmi kvalitné viazacie pásky, vhodné pre širokú škálu elektroinštalačných a obyčajných aplikácií. Naše štandardné viazacie pásky majú zaisťovací systém, ktorý bráni náhodnému uvoľneniu.
Cod Serie: SR1785
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | Lungime totală | Culoare | Rezistență la întindere minimă buclă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5069 RON - 2,793 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,1648 RON - 0,1852 RON | 6700 În stoc |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Negru
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,643 RON - 0,7139 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Negru
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,7194 RON - 0,7806 RON | 72500 În stoc |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 2,0573 RON - 2,2617 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Negru
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,7711 RON - 1,9619 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0426 RON - 0,0471 RON | 172200 În stoc |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Negru
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0459 RON - 0,0499 RON | 773600 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,2548 RON - 1,4033 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Negru
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,3855 RON - 0,4291 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Negru
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,564 RON - 0,6281 RON | 1000 În stoc |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Negru
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0925 RON - 0,0925 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
|
||
| 0,7194 RON - 0,7998 RON | 3300 În stoc |
5.118 in
130.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0736 RON - 0,0736 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.378 in
35.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Negru
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| 0,0925 RON - 0,0925 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Negru
|
|
||
| 0,1893 RON - 0,2071 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,564 RON - 0,6281 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,541 RON - 1,6501 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Natural
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.378 in
35.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina