Meniu Caută

Brățări autoblocante standard

În stoc

Vyrábame pevné a veľmi kvalitné viazacie pásky, vhodné pre širokú škálu elektroinštalačných a obyčajných aplikácií. Naše štandardné viazacie pásky majú zaisťovací systém, ktorý bráni náhodnému uvoľneniu.

Cod Serie: SR1785

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
185 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru maxim al mănunchiului de cabluri Lungime totală Culoare Rezistență la întindere minimă buclă Cumpără
0,8106 RON - 0,8814 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
500.0 mm
Natural
55.0 kg
0,7194 RON - 0,7806 RON 17200 În stoc
88.0 mm
300.0 mm
Negru
55.0 kg
3,0246 RON - 3,3379 RON Solicitați termenul de livrare aici
246.0 mm
812.0 mm
Natural
80.0 kg
0,0818 RON - 0,0911 RON 65300 În stoc
35.0 mm
142.0 mm
Negru
8.0 kg
0,0805 RON - 0,0893 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.0 mm
165.0 mm
Natural
8.0 kg
2,3433 RON - 2,6022 RON Solicitați termenul de livrare aici
140.0 mm
480.0 mm
Negru
114.0 kg
0,0426 RON - 0,0471 RON 228000 În stoc
21.0 mm
96.0 mm
Natural
8.0 kg
1,1687 RON - 1,4608 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
100.0 mm
Natural
8.0 kg
0,0818 RON - 0,0911 RON 1100 În stoc
35.0 mm
142.0 mm
Natural
8.0 kg
1,9755 RON - 2,1935 RON Solicitați termenul de livrare aici
110.0 mm
380.0 mm
Negru
114.0 kg
1,6076 RON - 1,812 RON 572 În stoc
80.0 mm
280.0 mm
Natural
114.0 kg
0,0411 RON - 0,0457 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
75.0 mm
Negru
8.0 kg
2,3433 RON - 2,6022 RON 700 În stoc
140.0 mm
480.0 mm
Natural
114.0 kg
0,8392 RON - 0,9346 RON Solicitați termenul de livrare aici
99.0 mm
340.0 mm
Natural
55.0 kg
2,5069 RON - 2,793 RON Solicitați termenul de livrare aici
166.0 mm
550.0 mm
Negru
114.0 kg
5,041 RON - 5,5861 RON Solicitați termenul de livrare aici
267.0 mm
880.0 mm
Natural
114.0 kg
0,2724 RON - 0,3038 RON 1800 În stoc
78.0 mm
265.0 mm
Negru
18.0 kg
0,1648 RON - 0,1852 RON 1800 În stoc
55.0 mm
203.0 mm
Natural
18.0 kg
0,9377 RON - 1,0467 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
150.0 mm
Negru
40.0 kg
0,1648 RON - 0,1852 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0 mm
180.0 mm
Negru
18.0 kg
  • din 10
Brățări cabluri 7.6 mm 300.0 mm 88.0 mm Nailon 6/6 Negru

10247433

Interval de preț
0,7806 RON - 0,7194 RON

Niveluri de stoc
17200 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    300.0 mm
  • Lățime totală
    7.6 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    88.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    55.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm Nailon 6/6 Negru

10244852

Interval de preț
0,0911 RON - 0,0818 RON

Niveluri de stoc
65300 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    142.0 mm
  • Lățime totală
    2.5 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    35.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    8.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 2.5 mm 96.0 mm 21.0 mm Nailon 6/6 Natural

10244265

Interval de preț
0,0471 RON - 0,0426 RON

Niveluri de stoc
228000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    96.0 mm
  • Lățime totală
    2.5 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    21.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    8.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm Nailon 6/6 Natural

10244340

Interval de preț
0,0911 RON - 0,0818 RON

Niveluri de stoc
1100 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    142.0 mm
  • Lățime totală
    2.5 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    35.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    8.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 12.7 mm 280.0 mm 80.0 mm Nailon Natural

10245231

Interval de preț
1,812 RON - 1,6076 RON

Niveluri de stoc
572 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    280.0 mm
  • Lățime totală
    12.7 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    80.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    114.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 12.7 mm 480.0 mm 140.0 mm Nailon Natural

10245255

Interval de preț
2,6022 RON - 2,3433 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    480.0 mm
  • Lățime totală
    12.7 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    140.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    114.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 3.6 mm 265.0 mm 78.0 mm Nailon 6/6 Negru

10244944

Interval de preț
0,3038 RON - 0,2724 RON

Niveluri de stoc
1800 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    265.0 mm
  • Lățime totală
    3.6 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    78.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    18.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 3.2 mm 203.0 mm 55.0 mm Nailon 6/6 Natural

10244500

Interval de preț
0,1852 RON - 0,1648 RON

Niveluri de stoc
1800 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    203.0 mm
  • Lățime totală
    3.2 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    55.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    18.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2