Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vyrábame pevné a veľmi kvalitné viazacie pásky, vhodné pre širokú škálu elektroinštalačných a obyčajných aplikácií. Naše štandardné viazacie pásky majú zaisťovací systém, ktorý bráni náhodnému uvoľneniu.
Cod Serie: SR1785
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | Lungime totală | Culoare | Rezistență la întindere minimă buclă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,47 RON - 0,5245 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.567 in
116.0 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
Negru
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1648 RON - 0,1852 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,47 RON - 0,5245 RON | 1400 În stoc |
4.567 in
116.0 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,0935 RON - 2,2025 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
Negru
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,0627 RON - 0,0627 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Negru
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1144 RON - 0,1271 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Negru
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 3,0246 RON - 3,3379 RON | 12500 În stoc |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Negru
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 3,5832 RON - 4,0056 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0937 RON - 0,1039 RON | 500 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Negru
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,812 RON - 2,0028 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.661 in
220.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,1244 RON - 0,1351 RON | 38100 În stoc |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Negru
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,9755 RON - 2,1935 RON | 800 În stoc |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 5,041 RON - 5,5861 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Negru
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,4822 RON - 0,5353 RON | 10400 În stoc |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Negru
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,5749 RON - 0,624 RON | 8600 În stoc |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 1,7711 RON - 1,9619 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Negru
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,5123 RON - 1,6758 RON | 5000 În stoc |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 8,4608 RON - 8,924 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0411 RON - 0,0457 RON | 56600 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,7661 RON - 1,9716 RON | 200 În stoc |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Negru
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina