Vyrábame pevné a veľmi kvalitné viazacie pásky, vhodné pre širokú škálu elektroinštalačných a obyčajných aplikácií. Naše štandardné viazacie pásky majú zaisťovací systém, ktorý bráni náhodnému uvoľneniu.
Cod Serie: SR1785
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | Lungime totală | Culoare | Rezistență la întindere minimă buclă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5832 RON - 4,0056 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Negru
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 3,0519 RON - 3,3925 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,1743 RON - 0,1948 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Negru
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1144 RON - 0,1271 RON | 38500 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,3201 RON - 0,3555 RON | 2700 În stoc |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1348 RON - 0,1498 RON | 8300 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Negru
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3501 RON - 0,3869 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
Negru
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1348 RON - 0,1498 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3501 RON - 0,3869 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,541 RON - 1,6501 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Negru
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 36000 În stoc |
0.827 in
21.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| 0,7194 RON - 0,7998 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.118 in
130.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Negru
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1648 RON - 0,1852 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,4046 RON - 0,4386 RON | 125300 În stoc |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1743 RON - 0,1948 RON | 16100 În stoc |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1866 RON - 0,2071 RON | 20900 În stoc |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,8106 RON - 0,8814 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
Negru
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,0527 RON - 0,0587 RON | 8300 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 1,1899 RON - 1,3205 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 1,1899 RON - 1,3205 RON | 5200 În stoc |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Verde
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina