Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vyrábame pevné a veľmi kvalitné viazacie pásky, vhodné pre širokú škálu elektroinštalačných a obyčajných aplikácií. Naše štandardné viazacie pásky majú zaisťovací systém, ktorý bráni náhodnému uvoľneniu.
Cod Serie: SR1785
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | Lungime totală | Culoare | Rezistență la întindere minimă buclă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0831 RON - 1,1921 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Negru
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,1743 RON - 0,1948 RON | 16100 În stoc |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 5,5724 RON - 6,1854 RON | 100 În stoc |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 1,812 RON - 2,0028 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.661 in
220.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
Negru
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,5396 RON - 1,6894 RON | 100 În stoc |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 7,2073 RON - 7,5888 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Negru
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 3,0246 RON - 3,3379 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0818 RON - 0,0911 RON | 65300 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Negru
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,7194 RON - 0,7806 RON | 17200 În stoc |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Negru
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 1,5123 RON - 1,6758 RON | 10200 În stoc |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Negru
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,8392 RON - 0,9346 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Negru
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 1,1687 RON - 1,4608 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 5,041 RON - 5,5861 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Negru
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0426 RON - 0,0471 RON | 228000 În stoc |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0818 RON - 0,0911 RON | 1100 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1244 RON - 0,1351 RON | 101100 În stoc |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1648 RON - 0,1852 RON | 2400 În stoc |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Negru
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3174 RON - 0,346 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Negru
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,8106 RON - 0,8814 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
Negru
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 1,9755 RON - 2,1935 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Negru
|
114.0 kg
114.0 kg