Guličkové sťahovacie pásky umožňujú jednoduchú inštaláciu a uvoľnenie káblov a zároveň zabraňujú jeho zošmyknutiu. Možno ich použiť v mnohých aplikáciách.
Cod Serie: SR1818
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Standard de inflamabilitate a materialului | Lungime totală | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|
0,3163 RON - 0,3163 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,1656 RON - 0,1848 RON | 1600 În stoc |
UL94 V-2
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
0,4175 RON - 0,4655 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 V-2
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
0,816 RON - 0,816 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
0,6749 RON - 0,6749 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 HB
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
0,3163 RON - 0,3163 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,2792 RON - 0,2792 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,816 RON - 0,816 RON | 300 În stoc |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
0,3551 RON - 0,3551 RON | 1000 În stoc |
UL94 HB
|
4 in
101.6 mm
|
||
0,2562 RON - 0,4775 RON | 300 În stoc |
UL94 V-2
|
4 in
101.6 mm
|
||
0,642 RON - 0,642 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
0,2458 RON - 0,2458 RON | 400 În stoc |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,2546 RON - 0,2546 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,2792 RON - 0,2792 RON | 2900 În stoc |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,3476 RON - 0,5888 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 V-2
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,3361 RON - 0,3581 RON | 500 În stoc |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,7228 RON - 0,8023 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 V-2
|
8.898 in
226.0 mm
|
||
0,0995 RON - 0,1106 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 V-2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
0,5339 RON - 0,5339 RON | 250 În stoc |
UL94 V-2
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
0,2998 RON - 0,3327 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina