Guličkové sťahovacie pásky umožňujú jednoduchú inštaláciu a uvoľnenie káblov a zároveň zabraňujú jeho zošmyknutiu. Možno ich použiť v mnohých aplikáciách.
Cod Serie: SR1818
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Standard de inflamabilitate a materialului | Lungime totală | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|
0,2447 RON - 0,2447 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 V-2
|
4 in
101.6 mm
|
||
0,816 RON - 0,816 RON | 50 În stoc |
UL94 V-2
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
0,5361 RON - 0,5588 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 V-2
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
0,2709 RON - 0,2879 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 V-2
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,6804 RON - 0,6804 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 V-2
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
0,4175 RON - 0,4655 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 V-2
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
0,3163 RON - 0,3163 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,2957 RON - 0,2957 RON | 171 În stoc |
UL94 HB
|
4 in
101.6 mm
|
||
0,3163 RON - 0,3163 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,816 RON - 0,816 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
0,2576 RON - 0,2576 RON | 110 În stoc |
UL94 HB
|
4 in
101.6 mm
|
||
0,3528 RON - 0,3528 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 HB
|
4 in
101.6 mm
|
||
0,642 RON - 0,642 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
0,2792 RON - 0,2792 RON | 1000 În stoc |
UL94 V-2
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,2792 RON - 0,2792 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,6749 RON - 0,6749 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 HB
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
0,2815 RON - 0,2815 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina