Oferă toate beneficiile unei brățări de cablu standard plus o etichetă pe care se poate scrie, pentru identificare.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Amplasare etichetă | Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | Lungime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Above Head
|
0.787 in
20.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Above Head
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Below Head
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Above Head
|
0.984 in
25.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Below Head
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Above Head
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Below Head
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Above Head
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.39 in
111.5 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Below Head
|
2.953 in
75.0 mm
|
10.63 in
270.0 mm
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina