Samolepiace rýchlospony sa ľahko používajú, stačí jednoducho vložiť káble do otvorenej spony a skrútiť obe ramená dohromady na bezpečné pripevnenie. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lățime bază | Lungime bază | Dimensiune orificiu | Interval diametru cablu compatibil | Metodă de montare | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9329 RON - 2,9329 RON | 1000 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,7451 RON - 0,7451 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
|
|
|
|
||
| 0,5711 RON - 0,6904 RON | 5500 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,9009 RON - 0,9009 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
|
||
| 1,9787 RON - 1,9787 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
Inserare prin împingere
|
||
| 0,543 RON - 0,6623 RON | 5000 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
Inserare prin împingere
|
||
| 1,5296 RON - 1,5296 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.563 in
14.3 mm
|
|
|
|
Inserare prin împingere
|
||
| 1,3785 RON - 1,7018 RON | 3 În stoc |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,8364 RON - 0,8364 RON | 1700 În stoc |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.299 - 0.402 in
7.6 - 10.2 mm
|
Adeziv
|
||
| 0,9528 RON - 0,9528 RON | 4570 În stoc |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.402 - 0.5 in
10.2 - 12.7 mm
|
Adeziv
|
||
| 1,1935 RON - 1,4734 RON | 2275 În stoc |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.299 - 0.402 in
7.6 - 10.2 mm
|
Adeziv
|
||
| 1,2531 RON - 1,5471 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.402 - 0.5 in
10.2 - 12.7 mm
|
Adeziv
|
||
| 2,54 RON - 2,54 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
| 2,54 RON - 2,54 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
| 2,568 RON - 2,568 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
| 1,5962 RON - 1,9706 RON | 6600 În stoc |
|
|
|
|
|
||
| 1,7598 RON - 2,1726 RON | 800 În stoc |
|
|
|
|
|
||
| 1,676 RON - 2,0691 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
||
| 0,6623 RON - 0,6623 RON | 6331 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
Inserare prin împingere
|
||
| 1,3121 RON - 1,3121 RON | 37 În stoc |
0.559 in
14.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina