Meniu Caută

Brăţări pentru cabluri - metalice detectabile

În stoc

Pre použitie v potravinárskom a farmaceutickom priemysle - kovové častice v celom priereze pásky. Viditeľné pod röntgenovými lúčmi. Modrá farba umožňuje jednoduchú vizuálnu identifikáciu. Môžu byť použité ako súčasť HACCP systému. Bezhalogénové. Trieda ohňovzdornosti: UL94 HB. Teplotná odolnosť: -40 až +85 C (trvalá). Identifikovateľné detektormi kovov, nastavenými na minimálny priemer feromagnetickej gule 1,5 mm.

Cod Serie: SR1747

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
26 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru maxim al mănunchiului de cabluri Lungime totală Cumpără
1,4821 RON - 1,6467 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
145.0 mm
1,1464 RON - 1,2738 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
92.0 mm
4,4219 RON - 4,9132 RON Solicitați termenul de livrare aici
110.0 mm
390.0 mm
1,5206 RON - 1,6895 RON 1346 În stoc
35.0 mm
150.0 mm
5,2813 RON - 5,8681 RON 3200 În stoc
102.0 mm
360.0 mm
2,2814 RON - 2,5349 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
186.0 mm
2,1173 RON - 2,3525 RON 400 În stoc
50.0 mm
200.0 mm
1,1689 RON - 1,2988 RON 200 În stoc
16.0 mm
92.0 mm
3,0685 RON - 3,4094 RON 1400 În stoc
47.0 mm
185.0 mm
3,2584 RON - 3,6204 RON Solicitați termenul de livrare aici
109.0 mm
377.0 mm
1,1464 RON - 1,2738 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
92.0 mm
2,8451 RON - 3,1612 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
250.0 mm
5,2813 RON - 5,8681 RON Solicitați termenul de livrare aici
102.0 mm
360.0 mm
3,2219 RON - 3,5799 RON 100 În stoc
110.0 mm
390.0 mm
2,2814 RON - 2,5349 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
186.0 mm
5,0298 RON - 5,5887 RON Solicitați termenul de livrare aici
90.0 mm
340.0 mm
6,3436 RON - 7,0485 RON Solicitați termenul de livrare aici
90.0 mm
340.0 mm
2,6584 RON - 5,3687 RON Solicitați termenul de livrare aici
280.0 mm
1,3486 RON - 2,7233 RON Solicitați termenul de livrare aici
203.0 mm
3,7736 RON - 7,262 RON Solicitați termenul de livrare aici
400.0 mm
  • din 2
Brățări cabluri 150.0 mm 3.5 mm 35.0 mm Nailon Albastru

10277225

Interval de preț
1,6895 RON - 1,5206 RON

Niveluri de stoc
1346 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Albastru
  • Tip cap
    Cap oval
  • Tip orificiu
    Fără orificiu șurub
  • Caracteristici speciale
    Metalic detectabil
Brățări cabluri 360.0 mm 4.8 mm 102.0 mm Nailon Albastru

10277317

Interval de preț
5,8681 RON - 5,2813 RON

Niveluri de stoc
3200 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Albastru
  • Tip cap
    Cap rotund
  • Tip orificiu
    Fără orificiu șurub
  • Caracteristici speciale
    Metalic detectabil
Brățări cabluri 200.0 mm 4.6 mm 50.0 mm Nailon Albastru

10277232

Interval de preț
2,3525 RON - 2,1173 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Albastru
  • Tip cap
    Cap oval
  • Tip orificiu
    Fără orificiu șurub
  • Caracteristici speciale
    Metalic detectabil
Brățări cabluri 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm Nailon Albastru

10277201

Interval de preț
1,2988 RON - 1,1689 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Albastru
  • Tip cap
    Cap oval
  • Tip orificiu
    Fără orificiu șurub
  • Caracteristici speciale
    Metalic detectabil
Brățări cabluri 185.0 mm 4.6 mm 47.0 mm Nailon Albastru

10277249

Interval de preț
3,4094 RON - 3,0685 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Albastru
  • Tip cap
    Cap oval
  • Tip orificiu
    Fără orificiu șurub
  • Caracteristici speciale
    Metalic detectabil
Brățări cabluri 390.0 mm 4.6 mm 110.0 mm Nailon Albastru

10277256

Interval de preț
3,5799 RON - 3,2219 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Albastru
  • Tip cap
    Cap oval
  • Tip orificiu
    Fără orificiu șurub
  • Caracteristici speciale
    Metalic detectabil