Pre použitie v potravinárskom a farmaceutickom priemysle - kovové častice v celom priereze pásky. Viditeľné pod röntgenovými lúčmi. Modrá farba umožňuje jednoduchú vizuálnu identifikáciu. Môžu byť použité ako súčasť HACCP systému. Bezhalogénové. Trieda ohňovzdornosti: UL94 HB. Teplotná odolnosť: -40 až +85 C (trvalá). Identifikovateľné detektormi kovov, nastavenými na minimálny priemer feromagnetickej gule 1,5 mm.
Cod Serie: SR1747
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | Lungime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,8135 RON - 1,5684 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
7.992 in
203.0 mm
|
||
| 8,2145 RON - 9,2114 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
14.961 in
380.0 mm
|
||
| 3,2699 RON - 6,5929 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
15.157 in
385.0 mm
|
||
| 1,1604 RON - 2,233 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,4187 RON - 0,8068 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 2,3128 RON - 4,6522 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina