Meniu Caută

Brățări pentru cabluri tip „buclă și cârlig”

În stoc

Tento rad viazacích pások so suchým zipsom je ideálny pre rôzne aplikácie, kde je potrebné ich znovu použiť alebo keď sú zviazané káble krehkejšie a vyžadujú si zvýšenú starostlivosť. K dispozícii aj s plastovou sponou.

Cod Serie: SR2001

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
89 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material cârlig Culoare Lungime totală Lățime totală With Buckle? With Screw Hole? Cumpără
11,037 RON - 12,2633 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Galben
381.0 mm
38.1 mm
Nu
Nu
6,4565 RON - 7,1739 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Alb
381.0 mm
38.1 mm
Nu
Nu
6,1719 RON - 6,8395 RON 380 În stoc
Nailon
Negru
210.0 mm
16.0 mm
Nu
Nu
9,142 RON - 10,1639 RON 100 În stoc
Nailon
Negru
310.0 mm
16.0 mm
Nu
Nu
3,8078 RON - 4,2309 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Verde
279.4 mm
12.7 mm
Nu
Nu
6,4364 RON - 7,1516 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Negru
330.0 mm
38.1 mm
Nu
Da
16,3858 RON - 18,2065 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Negru
457.2 mm
38.1 mm
Nu
Nu
12,6873 RON - 14,097 RON 10 În stoc
LDPE
Albastru
609.6 mm
38.1 mm
Nu
Nu
6,854 RON - 7,6155 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Verde
229.0 mm
38.1 mm
Nu
Da
2,8873 RON - 3,2081 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Portocaliu
152.4 mm
19.1 mm
Nu
Nu
5,4893 RON - 6,0992 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Roșu
279.4 mm
12.7 mm
Nu
Nu
5,9548 RON - 6,6165 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Alb
305.0 mm
12.7 mm
Nu
Da
6,4209 RON - 7,1343 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Galben
330.0 mm
12.7 mm
Nu
Da
6,4208 RON - 7,1342 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Alb
330.0 mm
12.7 mm
Nu
Da
4,1736 RON - 4,6374 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Galben
152.4 mm
12.7 mm
Nu
Nu
4,3514 RON - 4,8349 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Alb
152.4 mm
19.1 mm
Nu
Nu
3,8078 RON - 4,2309 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Galben
279.4 mm
12.7 mm
Nu
Nu
16,4654 RON - 18,2948 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Albastru
457.2 mm
38.1 mm
Nu
Nu
6,086 RON - 6,7622 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Negru
330.2 mm
25.4 mm
Nu
3,2769 RON - 3,641 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Albastru
152.4 mm
12.7 mm
Nu
Nu
  • din 5
Brățări cabluri 16.0 mm 210.0 mm 50.0 mm Negru

10253700

Interval de preț
6,8395 RON - 6,1719 RON

Niveluri de stoc
380 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material cârlig
    Nailon
  • Material chingă
    Nailon
  • Tip orificiu
    No Screw Hole
  • Tip
    Standard Tie
Brățări cabluri 16.0 mm 310.0 mm 85.0 mm Negru

10253717

Interval de preț
10,1639 RON - 9,142 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material cârlig
    Nailon
  • Material chingă
    Nailon
  • Tip orificiu
    No Screw Hole
  • Tip
    Standard Tie
Brățări cabluri 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE ;Nailon Albastru

10166260

Interval de preț
14,097 RON - 12,6873 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Albastru
  • Material cârlig
    LDPE
  • Material chingă
    Nailon
  • Tip orificiu
    No Screw Hole
  • Tip
    Standard Tie