Meniu Caută

Bucșe cu bile liniare deschise

În producție

Aceste bucșe liniare cu bile sunt utilizate în sistemele de mișcare liniară și sunt concepute pentru a oferi o mișcare uniformă și precisă de-a lungul unei axe liniare, permițând poziționarea precisă și controlul mișcării. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite cu bile rotunde așezate într-o cușcă. Aceste bile sunt în contact direct cu arborele liniar, o tijă cilindrică de-a lungul căreia glisează bucșa, oferind frecare scăzută și capacitate portantă mare.

Ele sunt utilizate de obicei cu o șină de susținere a arborelui. Rezistă la temperaturi de la -20 C la +80 C. Ideale pentru utilizarea în aplicații precum echipamente auto, prese de ștanțare și mașini de imprimare.

  • Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite sferice, adăpostite într-o cușcă.
  • Utilizate de obicei cu o șină de susținere a arborelui.
  • Rezistă la temperaturi de la -20 C la +80 C.
  • Ideale pentru utilizarea în aplicații precum echipamente auto, prese de ștanțare și mașini de imprimare.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel Cod Serie: SRL1710, SRL1707

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
12 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l2 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l3 l1 d3 w1 Cumpără
158,08 RON - 225,8568 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.6
40.0
62.0
2.15
80.0
59.0
16.8
212,9634 RON - 304,2546 RON Solicitați termenul de livrare aici
77.6
50.0
75.0
2.65
100.0
72.0
21.0
37,6428 RON - 53,7472 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.9
12.0
22.0
1.30
32.0
21.0
7.3
88,4754 RON - 126,4146 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.1
25.0
40.0
1.85
58.0
37.5
12.5
57,9462 RON - 82,7944 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.9
16.0
26.0
1.30
36.0
24.9
10.0
66,8382 RON - 95,4902 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.5
20.0
32.0
1.60
45.0
30.3
10.0
Solicitați termenul de livrare aici
44.1
25.0
40.0
1.85
58.0
37.5
12.5
93,7612 RON - 133,9728 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.9
12.0
22.0
1.30
32.0
21.0
7.5
Solicitați termenul de livrare aici
24.9
16.0
26.0
1.30
36.0
24.9
10.0
111,0512 RON - 158,6728 RON Solicitați termenul de livrare aici
52.1
30.0
47.0
1.85
68.0
44.5
12.5
299,4628 RON - 427,804 RON Solicitați termenul de livrare aici
101.7
60.0
90.0
3.15
125.0
86.5
27.2
169,0468 RON - 241,4672 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.5
20.0
32.0
1.60
45.0
30.3
10.0